It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 实验室水系统

Ultra Clear™ RO

材质: Protegra-CS-ROEDI---Spanish-1_1
  • 0 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

Ultra Clear™ RO 系列系统能够以非常低的能耗生产出高质量水。

  • 利用快速联接头,轻松更换模块
  • 维修/维护报告
  • 产品供应范围包括耗材
  • 德国制造

使用“低能耗”膜,可实现非常高效、经济的运行。高质量材料标准可确保实现长使用寿命。Ultra Clear™ RO 系列系统采用最新的泵技术,无需使用传统的电机,即可近乎悄无声息地运行。由于具有集成的自动膜清洗周期,因此该系统在很多情况下都能处理未经处理的城市水。通过执行可选的水软化,可实现高达 75% 的回收率。

产品水回收率高达 50%,因此 Ultra Clear RO 系列系统还能够实现节水。储罐可以帮助 RO 系统在高用水量期间提供更多的水量。储罐还可以为其他实验室设备供水。此储罐允许在短时间内使用更多的水量,从而超出 RO 系统生产率的限制。

储罐基本上可以保证在需要时供水。我们将根据具体的应用和水量要求推荐正确的储罐尺寸和系统配置,以确保设备实现最佳性能。可提供 30、60 和 80 升的标准储罐。还可以提供容量高达 3000 l 的储罐。

所有系统都会显示进水和产品水的质量。盐度减少率以百分比显示市面上的大多数系统的回收率都低于 20%。自动发出的用户友好型维护警报会在系统需要维修时通知操作员。
细菌数量<30 cfu/ml

  • 连接到市政饮用水供应管道
  • 静音工作模式
  • 快速、简单消毒
  • RO 水电导率监测
  • 通过快拆接头轻松更换模块

  • W3T441745 Ultra Clear RO 20
  • W3T441746 Ultra Clear RO 30
  • W3T199978 Ultra Clear RO 60
  • W3T198158 Ultra Clear RO 100