您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 电解制氯系统

Chloropac®海洋船舶系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

海洋船舶系统使用的先进防海生物技术

  • 更大的表面积以增加每个电解槽的输出-多达6倍以上
  • 自清洗技术,无需昂贵的酸洗
  • 紧凑的设计,易于在现有占地面积内安装
  • 超过超过40年的经验,在全球完成3000个装置
  • 24小时提供服务技术人员和备品配件

海洋船舶Chloropac®系统经过现代化改造,为我们的客户提供了更大的灵活性、操作稳定性和更长的正常运行时间。我们先进的电解槽技术,提供各种基本电解槽组设计-结合我们在电极及系统开发方面的长期专业知识和经验-将全球成千上万的客户从采购成本及处理其他技术相关的高危化学品的危险中解脱出来。

Chloropac利用CTE技术提供最高效的氯生成。最新的电解槽增加了每个电解槽的产能,从而使Chloropac系统比以前的型号更小、更轻-可减少高达76%。这允许系统轻松通过标准舱口,场地内走廊直达安装现场。这项专利技术是自清洁式的,因此不需要昂贵的酸洗-便于您轻松运行您的平台,船舶或其他厂房设备,而不必担心海生物生长问题。

电解制氯服务可以维护、改造、翻新或更换您的设备,我们有位于不同地区的服务人员24小时全天候待命。

  • 高效氯生成
  • 改进的更适用于自模块设计的海水流速,并便于安装
  • 紧凑的系统,占地面积小
  • 便于维护,更换