It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

Ionpure® VNX-Max 和 VNX-Mini 膜堆

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

在传统 VNX 家族的基础上扩展的 VNX-Max和VNX-Mini采用同样成熟的 CEDI 技术,因此能够生产高纯水,与市面上的其它同类 CEDI 膜堆相比,提供了单台膜堆最高的产水流量。

VNX-Max 膜堆基于采用同样成熟的CEDI技术的传统膜堆扩展而来, 能够以15m3/h(66gpm) 的更大名义产水流量生产高纯水;VNX-Mini 膜堆的名义产水流量为12m3/h (52.8gpm) ,采用紧凑型封装设计 ,显著降低大流量系统的占地面积。

与VNX系列的其它膜堆一样,VNX-Max 和 VNX-Mini 膜堆能够满足各类大流量需求。这两款产品均采用无泄漏设计,并具备高达95%的回收率。

此外,VNX-Max 和 VNX-Mini 膜堆均可与最新DC3电源控制器配套使用。作为赛莱默Ionpure系列产品,这两款膜堆均通过CE认证,表明其制造过程符合严格的行业标准,并经过完整的工厂测试验证。

  • 在名义产水流量下,典型的产水电阻率 > 17MΩ.cm
  • 单台 CEDI 膜堆的最大流量:
    • VNX-Max 为 22.7m3/h (100gpm)
    • VNX-Mini 为 17.9 m3/h (79.2gpm)
  • 膜堆附带有 PVC 连接件和管口堵头
  • 牢固、无泄漏设计,标准 3 年*质保
  • 膜堆上配有 NEMA 4X、IP67 接线盒,用于直流电源连接

* 3年按比例质保,请参见质保文件以获得相关详细信息。

  • 回收率最高可达 95%
  • 亚/超临界锅炉补给水应用的理想选择

  • 最小产水流量m3/h(gpm):7.5 (33)
  • 名义产水流量m3/h(gpm):15.0 (66)
  • 最大产水流量m3/h(gpm):22.7 (100)

  • 最小产水流量m3/h(gpm):6.0 (26.4)
  • 名义产水流量m3/h(gpm):12.0 (52.8)
  • 最大产水流量m3/h(gpm):17.9 (79.2)