It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

LabXT 模块膜堆

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

CEDI 技术经过优化,可以为实验室提供超纯水

这些膜堆的性能经过优化,能够为众多实验室和极低流量应用提供超纯水。LabXT 的名义流量为 3 到 15 升/小时 (lph),支持简单、高效的系统设计,可降低总投资成本。

由于 LabXT 膜堆的设计,拥有 EMD Millipore Elix® 系统的最终用户可以将 Elix 膜堆直接替换为 LabXT,以便对现有 Elix® 系统进行维护和服务,从而延长系统寿命。

LabXT 膜堆以其无泄漏运行而著称,专为实验室应用而设计,例如试剂水系统。可提供4种不同大小的膜堆,最大膜堆的流量为 15 升/小时 (lph)。此膜堆是一个4段装置,在处理水质极差的进水时能生产极高电阻率的产水。

  • 低溶出物天然聚砜结构
  • 有效的 4 段流道设计
  • 3-15 升/小时 (lph) 的名义流量
  • 2.5 ppm 最高进水硬度 (以 CaCO3计)
  • 1.5 ppm 最大进水硅含量 (以 SiO2计)
  • 独有的 IONPURE® EDI 系统技术
  • 6 MM管道适配器,易于安装

  • 专为实验室和低流量应用而设计
  • 简单、高效的系统设计,可降低总的投资成本
  • 保证无泄漏运行
  • 已封装并与接头和接线装配在一起,可直接替换 Elix® 膜堆 *Elix® 是 Merck KGAA 的商标