您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

查看全部 UV Systems

LBX系列紫外线消毒系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段
  • 适合于废水、回用水、饮用水和工业用水的消毒
  • 最大流量2,100 m³/h(13 MGD)
  • 根据USEPA的UVDGM(2006年)、IUVA协议(2011年)以及NWRI指南(2003年/2012年),通过最先进的生物测定验证性能 
  • 高效Ecoray紫外灯和镇流器技术
  • OptiDose控制装置——采用ÖNORM认证的紫外线强度传感器,赛莱默的Wedeco采用真正基于强度的控制理念
  • EcoTouch或PLC控制——具有SCADA通信的人性化紫外线系统控制器 
  • 无化学品的自动机械擦拭系统
  • OptiCone™引流器

经过广泛测试,具有可持续性

赛莱默的Wedeco LBX系列是一种经过验证的节能型紫外线解决方案,适用于首选封闭式紫外线系统的废水、回用水、地表水、工艺用水和其他紫外线透射率低的液体的消毒。

LBX系列在全世界1000多个安装应用情形中已经证明了其在各种废水、回用水、饮用水和工业用水消毒方面的能力。 

LBX紫外线系统已经过广泛的测试,符合美国国家环境保护局(USEPA)的紫外线消毒指导手册(UVDGM,2006年)以及国家水研究所(NWRI)指南,满足最严格的加州第22篇水再利用标准。大量的验证证明在广泛的紫外线透射率(UVT)值和各种目标生物(包括腺病毒)具有可靠的消毒性能。

此外,基于传感器的实时剂量控制装置——OptiDose将对包括流量、紫外线透射率和紫外线强度等运行条件进行监测。然后,凭借成熟的控制逻辑,OptiDose将能耗调整到满足剂量要求所需的最低水平。未就工艺参数作任何假设,确保始终节省成本以及保证消毒信心。

LBX紫外线系统的自动刮垢系统无需使用化学清洁添加剂。LBX系列使用的Ecoray灯含有的汞含量更低、消耗的能源更少,进一步减少了碳排放量。

高效率和高适应性

为了提高经济性并提供最大可持续性,赛莱默的Wedeco LBX紫外线系统采用低压、高输出、汞合金Ecoray紫外灯和镇流器。Ecoray技术与可变功率相结合,可在所有运行条件下实现卓越的能源效率。特别是在暗光模式下,与现有技术相比,能够实现了高达20%的平均节能。此外,L形装置采用获得专利的OptiCone引流器,可最大限度地提高水力特性。

LBX系列具有各种尺寸(13 x CE、9 x cUL标准),可根据所需流量范围定制最佳设计。替代性U形、Z形和L形反应器以及DN或ANSI法兰,最大限度地提高了适应现场特定管道方案的灵活性。对于L形系统,获得专利的OptiCone引流器提高了整体水力特性,使入口管道条件的影响可以忽略不计,从而简化了安装要求。

此外,该系统还可以室内或室外安装,还可以采用各种安装方位(水平方位、垂直方位、出口法兰旋转方位)。LBX系列可采用各种控制模式(控制柜式和SCADA通信式),可以轻松定制,以满足特定的现场要求。控制柜可以安装在室内,即使是在环境温度高的情况下;也可配备可选的不锈钢外壳和空调将控制柜安装在室外。

Wedeco LBX系列紫外线系统以最少的维护最大限度地提高了操作员的可用性。EcoTouch控制器融合了所有传感器信号、报警、SCADA连接性和OptiDose闭环控制,实现最简单的监控。自动刮垢系统可保持套管清洁,最大限度地减少手动清洁工作。Ecoray紫外灯具有14000小时的紫外灯使用寿命,可减少紫外灯维护。