It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 UV Systems

ATG™ UV 紫外线消毒系统 – VX系列 - Mini 和 Midi系列

已停产的产品
  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

介绍了最新的低压紫外线消毒范围,适用于工业用水的消毒。高质量紫外线系统,操作灵活,性能卓越.

  • 高配置,采用最新组件技术

  • 易于配置以满足特定的客户需求,从而实现简单的集成

  • 简单维护,内置安全功能,减少停机时间
  • 最大流量高达350 m3/hr

Evoqua VX系列紫外线消毒系统旨在提供高效、经济的消毒方式,并提供一系列灵活的选项,以满足客户的精确要求。

使用最新的可变功率*控制系统和最新的Spectra 3控制器,客户将看到将功率输出与应用需求相匹配的好处,以及远程访问性能数据以最大限度提高运营效率的能力。

  • 专为工业应用设计的VX Mini和Midi系列可为各种工艺提供经济高效的消毒

  • 提高生产和正常运行时间-快速简单的维护可提高安全性和生产效率

  • 通过降低安装成本和缩短维护时间降低总拥有成本

  • 高效系统增强对水质的信心

  • 得益于正在申请专利的**TwistLok灯配置、AT-900紫外线强度系统和Spectra 3控制系统。

*可变功率仅适用于Midi系列产品

** 在某些国家正在申请专利

  • 无化学品,绿色消毒解决方案
  • 流量(立方米/小时)Mini产品:2.5-9
  • 流量(立方米/小时)Midi产品:4-350
  • 高性能、低能耗消毒灯
  • 轻松连接到BMS或SCADA系统的Spectra 3控制系统
  • 灯管设计令维护简单、快速和可靠
  • V型夹石英密封,方便可靠的水封

  • 可配置选项以满足特定规格要求
  • 自动擦拭系统选项
  • 灵活的安装和集成
  • 以降低30%的可变功率运行
  • 标准化备件可以降低库存并提供快速备件服务
  • 用于系统监控的远程web应用程序

  • 专为工业消毒应用而设计
    • 饮料
    • 水产养殖
    • 微电子
    • 医疗保健
    • 制药和个人护理

Specifications