It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 Packaged AOP Systems

Pro3mix先进氧化工艺(AOP)

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段
  • 缓解溴酸盐形成的理想解决方案
  • 将赛莱默的Wedeco臭氧系统与H2O2加料装置相结合
  • 紧凑、撬装
  • 残余臭氧分解系统

为何选择先进氧化工艺?

人们非常关注水资源中是否存在问题性微量污染,供水公司报告该类污染在全球范围内呈上升趋势。常常在地下水和地表水中发现痕量NDMA、MTBE、1.4二恶烷、EDC等有机/无机污染物。

工业化、集约化农业以及人类医疗都会增加污染。一旦这些微污染物通过饮用水进入人类食物链,就会对健康以及人类或动物的遗传物质产生长期风险。传统的处理方法不再足以保证完全去除这些污染物。

气候和人口变化也导致饮用水中污染物的增加。因此,水资源短缺的风险将越来越高,从而对直接或间接重复使用废水用作饮用水的需求将日益增加。

先进氧化工艺(AOP)则是消除这些新型水污染的理想方法。AOP结合了两种或多种方法,用以生成羟基自由基(OH自由基),或增加羟基自由基数量。OH自由基有助于使不需要的物质氧化。同其它氧化剂相比,OH自由基的氧化势高得多。

一旦水中形成羟基,随即与现有的可氧化物质发生剧烈反应。此过程的高降解性能和快速反应动力学是成功的秘诀,能够消除大量持续存在的污染物。

Promix解决方案

Promix是一种智能臭氧引入和反应系统,能够以简练、细长的设计实现臭氧处理,适用于含有高浓度溴化物的水源水。

一些供水公司不得不处理其水源中含有的高浓度溴化物。使用臭氧对受影响的饮用水源进行臭氧氧化(例如AOP处理)可导致产物水中形成溴酸盐。由于溴酸盐是一种疑似人类致癌物质,因此饮用水中不能存在溴酸盐。事实上,世界卫生组织对饮用水中的溴酸盐进行了监管(低于10 μg/l)。

Promix系统以一种新颖的方式使用臭氧,在处理不必要的污染物的同时使溴酸盐的形成得到控制。在饮用水处理时,由于臭氧氧化不产生THM或其他氯化副产物,因此通常是最常用的加氯处理的替代方法之一。 

通过升级现有的臭氧系统,还可以在改造应用下简单地实施AOP解决方案,无需改变土木结构或现有的处理链。 

赛莱默提供Promix包处理系统,最大限度地减少了全部氧化解决方案的总体占地面积。有了该AOP设计,大型接触式系统显得陈旧过时。该设计是中小型水厂的理想选择。

Promix系统具有各种标准化处理橇块,用于范围从30到420m³/h的流量。更大的流量可采用Promix橇块组合,或采用根据订单精心设计的解决方案。