It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 臭氧系统

Pacific Ozone™ G系列臭氧发生器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

Pacific Ozone™ G系列臭氧发生器是紧凑耐用的空气冷却臭氧气体发生器。它们为消毒过程提供安全和可持续的解决方案,产生可衡量的结果,使客户能够安心操作

G系列臭氧发生器结构紧凑而坚固,是一款极具成本效益的臭氧发生器。G系列可轻 松集成到现有系统中或用于构建新系统。这款空冷式臭氧发生器装置专为满足最苛刻 的工业需求和工艺要求而设计。G系列臭氧发生器功能强大,结构紧凑,单个套装即 可提供全方位的臭氧产量范围,从18g/h至70g/h。

标准设计配置具有坚固的不锈钢外壳,以及易于使用的数字经典面板接口 (DCPI)。 更经济的ECO配置具有聚碳酸酯外壳,以及以安全为主的简约型经典面板接口 (CPI)。

  • 耐腐蚀不锈钢或聚碳酸酯外壳
  • 空气冷却 FPT 钛反应堆单元
  • 无需冷却水
  • 实现精确线性臭氧控制
  • 远程
  • 臭氧控制
  • 完整安全功能、过温保护、流量损失和故障保护
  • 可视化臭氧产量指示

  • 节能-低运营成本
  • 占地面积小
  • 可壁挂套装
  • 便捷安装与集成
  • 升级现有系统的理想之选

  • 设备清洗和消毒
  • 成分水
  • 水产养殖
  • 净化水
  • 消毒
  • 高纯度水处理
  • CIP

技术规范