您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 现场次氯酸钠生成系统

OSEC® L 现场次氯酸盐生成系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

创新的低容量系统,可通过安全的自动化操作,从盐水中产生 <1% 浓度的次氯酸钠

OSEC® L 现场次氯酸盐生成系统是氯、商用漂白剂和氯片的一种成熟、安全的替代方案,可以安全、高效、可靠地消毒,无需运输氯气或大量次氯酸盐。

OSEC® L 系统是一个紧凑型生成系统,可通过电解盐水产生 <1% 浓度的次氯酸钠溶液,此过程只需消耗水、盐和电力。通过在现场按需产生次氯酸盐,与使用大量次氯酸盐相比,该系统可显著减少运营成本以及消毒副产物。OSEC L 系统完全自动运行,非常适合在偏远或无人地区使用。

封装式工业设计,采用坚固、精密的池设计
全自动、集成式控制面板,带有触摸屏操作员界面
美观的创新设计让产品具备了令人愉悦的外观和占据最小的空间
无需酸清洗,因为可轻松更换电解槽,并将此装置每年的维护需求降至最低。
经过 NSF/ANSI 61 饮用水标准认证

本质安全型的系统设计可以在产品的整个寿命内保护用户,并消除与化学品的接触,同时依然能够提供安全无虞、值得信赖的消毒剂水处理方法
按钮式操作和较长的维修间隔减少了维护需求,缩短了停机时间,并允许系统自动运行。
占据空间比其他现场发生器小 50%,可进行壁挂式安装,因此可以采用节省空间的独特配置。
此装置“即插即用”,即使在偏远地区也能轻松安装
实时监测材料流动和流程参数,可以将维护需求降至最低,并确保此装置以最佳的方式运行,大可以让操作员放心

Specifications