您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 现场次氯酸钠生成系统

OSEC® B-Plus 现场次氯酸盐生成系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

OSEC® B-Plus 是一个全自动、模块化现场次氯酸盐生成系统,可基于双极电极技术生成 0.8% 浓度的次氯酸钠溶液

OSEC® B-Plus 系统可通过电解盐水生成 0.8% 浓度的次氯酸钠溶液,此过程只需消耗水、盐和电力。通过在现场按需产生次氯酸盐,该系统消除了与运输和存储氯气或商用次氯酸钠溶液相关的问题,非常适合需要氯化处理的任何中等规模和大规模应用。

坚固、精密的池设计
紧凑的设计
整个系统经过全面测试
可直接检修所有组件
涉水证书

本质安全型的系统设计可以在产品的整个寿命内保护用户,并提供安全的水处理消毒剂
最高的流程效率可快速实现投资回报 (ROI)
可靠的运行可最大程度地减少维护,并降低潜在停机风险
紧凑的模块化方法非常适合氯转换和 OSHG 翻新
可配置的系统提供了完整的解决方案,可以无缝集成到处理设施中
通过全球品牌声誉和本地支持保障,确保安全性和可靠性

Specifications