It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

DEPOLOX® 泳池紧凑型分析仪

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

在线消毒流程控制器,支持多种被测对象,适用于水上运动市场

DEPOLOX® 泳池紧凑型控制器是一款先进的消毒控制器,可测量游离氯浓度、氧化还原 (ORP)、pH 值和温度值,现在还可以测量电导率。
此控制器可以为多种投药装置提供输出,以控制游离氯或 ORP 的消毒参数,还可以提供输出,以便将 pH 值保持在所需的设定值。适合与用于生成氯、次氯酸钠、次氯酸钙和盐水氯的供应和投料系统配合使用。

4.3" 彩色触摸屏,可以真正直观地操作防碎玻璃面板
通过 RS 485、USB 和以太网接口进行现代化通信,并集成了 Modbus(R) TCP 通信功能
集成了安全功能
LED 流通池,可通过颜色变化表明警报状态

综合网络视图:通过支持网络的装置和标准浏览器,对来自最多四个水池的相关参数进行可视化和操作

Specifications