It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 消毒加药设备

Water Champ® FX 化学诱导系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

Water Champ® 化学诱导系统用于投放以及即时混合和扩散水处理和废水处理作业所使用的多种化学品。

Water Champ® 系统能够在明渠应用中极其高效地混合和快速扩散消毒化学品。该系统所采用的材料能够兼容饮用水、废水和工艺用水的多种消毒应用。设计的通用性允许通过供液或基于真空的供气来投放化学品,例如氯、次氯酸盐、氯胺和脱氯剂。

 

所有化学润湿组件都由耐蚀 2 级钛或更优质的材料制成。
受到密封保护的电机由 316 SS 制成,具有最高的耐用性和性能。
螺旋桨采用独特的翼型设计,可实现最高的能量传递效率。
该系统采用轻盈的设计和无腐蚀的移动部件,因此易于安装。
由于采用灵活的导轨和旋转支架这一设计组合,因此适用于现有氯化接触槽和管道中的翻新应用或安装。
可配置用于气体或液体应用,可以添加真空或非真空供给和一个备用供液 (ALF) 组件,以便在氯胺化等应用中实现化学品双路供给。

与其他系统相比,混合和扩散能力翻了一番
与传统的方法相比,所需的能量减少了 40%
与传统的方法相比,可以将化学品量减少 20%
无盲区;化学品可实现完全分散
在各种流量下,即使低至 2.2 MPN 或检测不到的水平,也能够实现更高的消毒性能