It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 压载澄清

COMAG® 系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

用于强化一级或三级磁混凝系统。

  • 总悬浮固体 (TSS)、总磷 (TP)、浊度、色度、病原体和金属物质等 的含量可降至远比传统处理更低的程度,无需过滤系统。

  • 高密压载澄清技术允许使用更小尺寸的反应罐和固体分离罐,可将能耗降至最低,并减少化学品的使用。

  • CoMag®系统易于并入现有池体或罐体

CoMag®系统简单可靠,使用磁铁矿常规化学絮体进行压载,提高沉降率,提高污水和水处理操作性能。为尽量减少从装置中逸出的固体量,固体分离器配备了斜板分离器(CPI)组件。固体分离器的设计目的是在用作预滤器的CPI组件下的料斗隔间中保持污泥床。

除了实现高澄清率外,COMAG系统还采用污泥循环功能,以提高系统性能及其出水的透明度。大约85%的澄清池底流被再循环回系统的反应罐。在再循环回路中,污泥通过内联高速剪切混合器进行处理,磁粉从絮凝体中释放出来。然后,产生的磁粉和絮体通过磁回收鼓。磁鼓内的永久磁铁和固定磁铁有助于捕获99%以上的磁粉并将其返回系统。去除磁粉后的污泥流至压滤机进行污泥脱水。

  • 易于融入任何类型的混凝/絮凝过程
  • 可与任何类型的澄清器(圆形、矩形、扁圆形、斜板/管沉淀器)一起使用
  • 只有压载技术具有从澄清池底流到工艺槽的内部循环,以减少化学品消耗
  • 循环利用可促进污泥致密化和固体接触,从而在澄清池中实现更好的絮凝和清扫效果,从而增强对胶体颗粒的捕获。
  • 磁粉密高(比硅砂密度高2倍),易于获得(铁矿石商品),完全惰性(NSF认证用于DW应用),无研磨性(粒度为40-50微米),可回收磁性(高回收率)
  • 系统装备即插即用产品,最高可达300,000 gpd
  • 可做中试-Evoqua有两个可用的中试装置,并进行了35-40次试验。
  • 快速启动和快速流程优化,以实现频繁运行
  • 关闭并重新启动
  • 全自动

  • 能够回收并持续重新利用磁粉压载物 (最高可达 99%),可持续工艺减少运营成本。
  • 冲击载荷下的稳定性——不会阻塞或堵塞;快速启动和快速流程优化
  • CoMag系统出水的高透射率降低了最终净化的能源和运行成本
  • 全自动化,需要操作员最少的关注,易于操作,核心设备已被业界使用数
  • 即插即用,最高可达300,000 gpd

  • 好氧处理系统类型
  • 活性污泥,分离/澄清