It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 厌氧系统

ADI®复合 (Hybrid) 反应器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

按照能在中等容积负荷条件下工作选型的厌氧消化系统

  • 消除污水附加费
  • 减少或消除化学品的使用

厌氧消化系统的选型应能在中等容积负荷条件下工作。

ADI® 复合反应器结合了两种工艺,并保留了每种技术的优点:上流式厌氧污泥床 (UASB)和上流式固定膜 (UFF)。反应器的下部充当UASB,其中一层厌氧微生物消化废水中可降解的有机物。反应器的上部包含错流型介质,该介质为固定膜微生物的生长提供更大的表面积。介质还截留污泥床和未经处理的中的固体,并通过薄板式澄清将固体返回污泥床。

在需要极高去除率的情况下,可安装两级反应器以获得更高质量的出水。该两级系统由两个大小相同的反应器组成,它们串联运行,并定期交替使用超前和滞后指示。这种循环操作可有效处理高浓度可溶性有机物和低浓度固体的污水。

  • 连续满足排放要求
  • 将有机废物转化为可回收的绿色能源 (热能和电能)
  • 大量生物质库存和较长的固体停留时间
  • 峰值负荷期间卓越的过程稳定性
  • 具有较大表面积的错流介质,利于固体停留
  • 促进生物量增长
  • 允许高负荷速率
  • 适合用于土地的废污泥
  • 设备和活动部件少,维护要求低
  • 灵活的污泥废弃计划
  • 过程控制的数据趋势分析
  • 盖子便于取样和维护

  • 节省能源成本
  • 低能耗设计
  • 与好氧系统相比,能耗显著降低
  • 从沼气中回收能源可以减少化石燃料的使用
  • 消除废水附加费
  • 减少或消除化学品的使用

  • 连续满足排放要求
  • 将有机废物转化为可回收的绿色能源 (热能和电能)
  • 由于高营养含量,污泥适合用作液体肥料
  • 改善当地和全球水安全

  • 大量生物质库存和较长的固体停留时间
  • 峰值负荷期间卓越的过程稳定性
  • 具有较大表面积的错流介质,用于固体停留
  • 促进生物量增长
  • 允许高负荷速率
  • 产生比其它厌氧工艺更高质量的出水
  • 不需要难以维护的颗粒污泥或昂贵的介质
  • 与好氧工艺相比,污泥产量低得多 (高达90%)
  • 与好氧工艺相比,所需能耗要少得多 (最多可减少95%)
  • 与有氧系统相比,能够更好地维持段塞负荷
  • 产生更高的固体污泥 (高达8%),比其它生物工艺产生的污泥量更少
  • 产生富含甲烷的沼气,可用作植物能源

  • 设备和活动部件少,维护要求低
  • 尽量减少操作员维护
  • 灵活的污泥废弃计划
  • 过程控制的数据趋势分析
  • 盖子便于取样和维护

技术规范