It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 厌氧系统

ADI-BVF® 反应器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

厌氧消化系统,在各种操作条件下提供非常稳定、强健的污水处理和沼气产生

  • 取消污水附加费
  • 减少或消除化学品的使用
  • 峰值流量和负荷期间的稳定性
  • 无需预先去除固体及脂肪、油和油脂 (FOG)
  • 维护要求低 - 设备和活动部件最少

厌氧消化系统,在各种操作条件下提供非常稳定、强健的污水处理和沼气产生。

Evoqua的ADI® 系统是ADI-BVF® 反应器的独家供应商,在世界各地安装了140个全尺寸应用业绩。我们在污水处理行业的低速厌氧消化经验是无与伦比的。

BVF® 反应器处理含有中高浓度有机物 (COD/BOD)、悬浮固体及脂肪、油和油脂 (FOG)的废水,通常无需初级处理。根据空间可用性,可将反应堆配置为地下土槽或地上储罐。其尺寸适合在低容积负荷率条件下工作,设计用于处理污水流量和特性的变化,并最大限度地提高沼气产量。这使得BVF反应器成为处理各种工业废水的理想选择。

  • 最大限度地降低污泥处理和处置成本
  • 节省能源成本
  • 低能耗设计
  • 与好氧系统相比,能耗显著降低
  • 从沼气中回收能源可以减少化石燃料的使用
  • 取消废水附加费
  • 减少或消除化学品的使用

  • 连续满足排放要求
  • 稳定的出水质量
  • 将有机废物转化为可回收的绿色能源 (热能和电能)
  • 适合土地用作液体肥料的废污泥 (高营养含量)
  • 改善当地和全球水安全

  • 峰值流量和负荷期间的稳定性
  • 无需预先去除固体及脂肪、油和油脂 (FOG)
  • 可在较宽的温度范围内工作
  • 提供储存废污泥的能力
  • 定制设计的土工膜覆盖层:
  • 收集有价值的沼气
  • 提供保温和气味控制

  • 将设备和活动部件减少到最低限度,因而维护要求低
  • 需要较少的操作员维护
  • 灵活的污泥废弃计划
  • 过程控制的数据趋势分析
  • 土工膜盖便于取样和维护

技术规范