It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 厌氧系统

ADI® 厌氧膜生物反应器 (AnMBR)

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

生物污水处理的最新创新

  • 生物污水处理的最新创新
  • 最大限度地降低污泥处理和处置成本
  • 节省能源成本
  • 消除污水附加费
  • 减少或消除化学品的使用
  • 稳定的高质量出水
  • 寿命长

最先进的ADI® AnMBR系统将厌氧消化与物理分离膜结合在一起,实现最大程度的有机负荷去除和沼气生产。与市场上的任何厌氧技术相比,该技术产生的出水质量更高。

多年成熟的全面经验表明,AnMBR非常适合处理有机物、固体、脂肪、油和油脂 (FOG) 浓度极高的废水或泥浆。即使在峰值水力和有机负荷条件下,以膜为屏障也能始终确保完全的固体停留、有效的系统运行和过程稳定性。由于不需要重力沉降,与其它厌氧技术相比,可以采用更高的有机负荷和混合强度。

为了提高负荷能力,改善性能和出水质量,现有厌氧系统可以轻松升级为AnMBR。甚至可以将ADI® 膜生物反应器 (MBR) 与膜生物反应器配合使用,以满足严格的好氧处理要求。

  • 稳定的高质量出水 (BOD极低且无TSS)
  • 连续满足排放要求
  • 空间占用小
  • 将有机废物转化为可回收的绿色能源 (热能和电能)

  • 最大限度地降低污泥处理和处置成本
  • 节省能源成本
  • 与好氧系统相比,能耗显著降低
  • 沼气可用于减少化石燃料消耗
  • 尽量减少好氧深度处理要求
  • 消除初级处理和废水附加费
  • 减少或消除化学品的使用

  • 稳定的高质量出水
  • 持续满足排放要求
  • 空间占用小
  • 将有机废物转化为可回收的绿色能源 (热能和电能)
  • 适合用于土地的废污泥
  • 改善当地和全球水安全

  • 以膜作为屏障确保完整的固体停留和工艺稳定性
  • 大量生物量库存确保始终有效处理
  • 最少的预处理和后处理 (好氧深度处理) 要求
  • 消除重力澄清问题
  • 处理高有机负荷和混合强度
  • 能消化大量固体和脂肪 (FOG)

  • 尽量减少操作员维护
  • 减少污泥处理
  • 卓越的膜耐久性和性能,维护量低
  • 寿命长
  • 清洗程序简单,且无需频繁的清洗
  • 膜可以就地清洗

技术规范