It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 Aeration Equipment

不锈钢宽带扩散器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

可靠的行业标准扩散器

Sanitaire不锈钢宽带扩散器采用304或316不锈钢*制成,设计使用寿命长达25年以上。它们仍是行业标准,是机械曝气的明智替代选择。

  • 非常适合用于严苛的应用,例如沉砂池、均流、渠道曝气以及间歇使用的水池。
  • 通过48英寸(122厘米)周长的空气释放,实现高效的宽带曝气
  • 创新的倒置空气储存器可提供均匀的气流并防止堵塞
  • 不锈钢结构提供耐腐蚀性和结构完整性

其倒置空气储存器在扩散器的中心存储了足够的空气量,确保连续均匀的气流,防止堵塞。底部导流板可防止碎屑进入扩散器,从而最大限度地减少维护需求。在制造之后进行了彻底钝化,消除了腐蚀问题。不锈钢集管系统采用拉出式开口和角板连接器设计,相比成本更低的选件,能够提供更长期的保护。

*如果需要,可提供“L”级钢。

 

技术规范