Wellpoint avvattning

Dränering av yt- och grundvatten

Pumpar finns i centrum av alla avvattningsprojekt för byggplatser

Varje byggarbetsplats är unik och kräver en genomtänkt metod beroende på vattennivå, markens permeabilitet och det nödvändiga pumpavståndet.

Dräneringen av platsen är en nödvändig del av nästan alla byggprojekt. Beroende på läget kan en del byggplatser kräva avvattningspumpning dygnet runt, alla dagar om grundvattnet är högre än utgrävningen. På dessa platser kan vattennivån därefter sänkas för att skapa en säker och torr miljö för utgrävning med hjälp av Wellpoint-pumpar och rördragning.
Xylems experter på olika tillämpningar kan hjälpa dig att avgöra vilken typ av pumpar som behövs, oavsett om det gäller en automatisk självsugande pump, Wellpoint-pumpar med rotationskolvar eller en dränkbar avvattningspump.

Xylem tillhandahåller inte bara pumpar, vi utformar också system och rör, tillhandahåller kraft, installerar utrustningen och tar hand om den. Vi ser till att du:
Har rätt utrustning för jobbet. Ingen kan erbjuda ett större sortiment än Xylem, med sitt breda utbud av pumpar och utrustning för vattenhantering. Vi erbjuder också utrustning för uthyrning.
Skaffa ett tillförlitligt system som fungerar. Eftersom vi konstruerar och bygger vår egen utrustning förstår vi hur den fungerar bäst och hur vi kan skapa system som anpassar utrustningen till behoven på byggarbetsplatsen.
Ha ett supportteam som arbetar för din trygghet och framgång. Det erfarna Xylem-teamet erbjuder nyckelfärdiga tjänster, inklusive dränering av platsen, installation och service av utrustningen Vi är med dig under hela byggprocessen.

är Xylem din expert på dränering

Med en kombination av erfarenhet och produkter kommer Xylem-teamet att se till att jobbet utförs korrekt och säkert, vilket sparar tid och pengar åt dig. Vi har ett komplett sortiment av Wellpoint-rör och fästen, inklusive Quick Disconnect-tryckrör, stigrör och adaptrar, svängarmar samt självsprutande Wellpoint-skärmar.

Xylem har de produkter och det stöd du behöver för Wellpoint-avvattning och mycket annat. Xylem erbjuder:

  • En serie av dränkbara pumpar från kompakta, bärbara enheter för små dräneringsjobb till större avvattningspumpar för diverse olika applikationer där korrosion och nötande förhållanden råder.
  • Helautomatiska diesel-, el- eller naturgasdrivna pumpar för stora volymer och höga utloppstryck, som klarar både torrgång och fasta partiklar.
  • Ett komplett sortiment av dränkbara pumpar för universellt bruk i avvattnings-, förbipumpnings- och slamapplikationer.
  • Ett omfattande sortiment av hyrpumpar och hyrtillbehör med över 20 000 bärbara pumpar och tillhörande utrustning världen över.
  • Rör, kopplingar, avloppslock och alla andra tillbehör på en och samma plats.


Xylems support är oöverträffad på marknaden. Oavsett om du behöver reservdelar, produkter för uthyrning, garantiutvärderingar med fabriksstöd eller produktutbildning, kan du lita på oss. Vi ger dig trygghet att hantera din byggverksamhet på ett effektivt sätt. Dina framgångar är våra framgångar.

Produkter Våra tjänster Varumärken
Produkter
El och Automatik
El och Automatik

Utrustning för styrning, övervakning och kommunikation - för effektivare verksamhetsdrift.

Pumpar
Pumpar

Information, teknisk data och tillämpningar för våra pumptyper.

Våra tjänster
Installation och driftsättning av anläggningar för vatten och avlopp, inklusive styrsystem, kräver hög teknisk kompetens och specialistkunnande. Det kan vara svårt att klara detta med begränsade resurser och...
Varumärken
Godwin
Godwin

Ett brett sortiment av helautomatiska självsugande pumpar som används för avvattningstillä

Flygt
Flygt

Ett premiumsortiment med produkter och lösningar för att förflytta och hantera vatten och

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.