It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

TurboMAX turboblåsmaskin

Översikt Specifikationer Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Synkron direktdriven permanentmagnetmotor med hög energieffektivitet, hög hastighet och noggrann hastighetsstyrning
  • Låg ljudnivå och miljövänlig – inga vibrationer och inget behov av olja tack vare den senaste luftlagertekniken
  • Enkel plug-and-play-installation - inget behov av extra lyftanordningar, specialfundament eller tidskrävande uppriktningsprocedurer; testad och klar för användning efter lokal anpassning och startprocedurer
  • Minimalt underhåll – endast filterbyten de 5 första åren i drift
  • Liten och kompakt blåsmaskin med lättåtkomliga åtkomstpunkter
  • Inget behov för extra styrning och kontroll av lagerfunktionen eller behov för reservkraft - felsäker teknik och säker hantering vid strömavbrott
  • 15-600 kW
  • 700 – 41 000 m3/h
  • 0,3 – 2,0 bar
  • Integrerad flödesmätare enligt venturiprincipen +/- 3%.
  • Integrerade tryck-, temp- och vibrationsmätare.
  • Analoga/digitala in-/utgångar.
  • Reglerbar med förinställda styrprogram: Effekt, tid, tryck, flöde, O2, mA-signal mm.
  • Driftdata: Flöde, tryck (in/ut), effekt, ström, temperatur (in/ut), drifttid, antal start/stopp mm.
  • Kommunikationsprotokoll: Profibus DP, Modbus RTU,Modbus TP, Ethernet, ProfiNet.

 .

Specifikationer

Specifikationer

 
 
General Information
MAX20-MAX40
MAX50-C040
MAX50
MAX75
MAX85-C070
MAX100-C040S1
MAX100
MAX115-C150
MAX150-C06 till MAX150C100
MAX150-C150
MAX200-C040S1
MAX200-C060 till MAXC200-C100
MAX200-C120 MAX200-C150
MAX250-C060S1
MAX300-C040T1
MAX300-C060 till MAX300-C120
MAX400-C060T1 till MAX400-C070T1
MAX400-C080S1 till MAX400-C100
MAX500-C060T1 MAX500-C080T1
MAX500D-C060S1 till MAX500D-C100S1
MAX600D-C060S1 till MAX600D-C120S1
MAX800D-C060T1 till MAX800D-C070T1
MAX800D-C080S1
Blower enclosure W (mm)
800
900
900
900
900
900
900
900
900
900
1100
1000
1000
1100
1600
1600
1600
1600
1600
1900
2200
2200
2200
Blower enclosure L (mm)
1100
1500
1500
1500
1500
2100
2100
2350
2100
2350
2300
2100
2300
2300
2000
1900
2000
1900
2300
2500
2800
3100
3000
Blower enclosure H (mm)
1050
1350
1350
1350
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1950
1900
1900
1950
2050
2050
2050
2050
2050
2000
2250
2100
2250
Blower weight (kg)
350
630
630
630
730
900
900
950
900
950
1400
1150
1250
1400
1700
1600
1700
1700
1950
3300
3650
3800
3800
Blower weight (lbs)
772
1389
1389
1389
1609
1984
1984
2094
1984
2094
3086
2535
2756
3086
3748
3527
3748
3748
4299
7275
8047
8378
8378
Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Brochure

Technical Brochure

Dokument