Lowara ecocirc+, våta cirkulationspumpar för värme- och kylsystem. Serien ecocirc+ innehåller 14 modeller, med olika anslutningsdimensioner, olika bygglängder och varianter med 4, 6 och 8 m tryckhöjd. ecocirc+ är det ännu smartare valet, kompakt och enkel installation, högeffektiv med EEI ≤0.18, utrustad med ett vred för alla inställningar, flera olika reglersätt, automatisk avluftning, och LED som indikerar driftstatus och eventuellt fel.
Serien ecocirc+ tar energibesparing, enkelhet och kontroll till en helt ny nivå. Utrustad med digital display och ytterligare reglersätt, som Nattläge och eAdapt, analyserar och anpassar pumpen själv inställningarna för optimerad drift och reducerad energiförbrukning. Med Bluetooth-anslutning kan du också från mobil eller platta läsa av driftsdata, registrera produkten och hitta dokumentation. I ecocirc-programmet finns även den enklare versionen ecocirc, samt ecocirc N, med pumphus i rostfritt stål för tappvarmvattencirkulation. Se mer info under respektive produktsida.
An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators
Få mer teknisk produktinformation om dina Lowara produkter här.
Två serier, 42 modeller, flera reglersätt och en smidig arbetsdag – utan backjobb! Vårt nya program cirkulationspumpar, ecocirc, ecocirc N och ecocirc+, erbjuder ett smartare val på marknaden, genom att kombinera hög effektivitet, enkelhet och tillförlitlighet i ett kostnadseffektivt paket.
Kompakt och enkel att installera; alla modeller är utrustade med ”ett vred för alla inställningar” för enkel inställning av styrsätt och hastighet.
Snabbplugg för enkel elanslutning, automatisk avluftning och en flerfärgs-LED driftindikator kommer som standard. Hela ecocirc programmet har EEI≤0,18.
Versionen ecocirc+ tar energibesparing, enkelhet och kontroll till ännu högre nivåer. Den erbjuder digital display och ytterligare driftlägen, Nattläge och eAdapt, som analyserar och automatiskt reglerar mot optimala inställningar, för reducerad energiförbrukning upp till 80%. Med Bluetooth-anslutning kan du också från mobil eller platta läsa av driftsdata, registrera produkten och hitta dokumentation.
Nya ecocirc-serien cirkulationspumpar är utvecklade av Xylem, med över ett halvt sekel erfarenhet av forskning & utveckling, testning, produktion och fälterfarenhet inom området.
Vår ambition inom VVS-sektorn är enkel, att erbjuda ett smartare val av cirkulationspumpar – enkla att installera, med tillförlitligt drift, hög effektivitet och bra valuta för pengarna, alla dagar på året.
Cirkulationspumpar för värme och kyla är vanligtvis i drift 24 timmar per dygn och 365 dagar per år. Även små skillnader i effektivitet och hur de är inställda mot det varierande pumpbehovet adderar upp till signifikanta skillnader i driftkostnad över tid. Alla ecocirc pumpar har högeffektiva ECM-motorer och erbjuder avancerad pumpstyrning, vilket ger energibesparingar på upp till 80% jämfört med konventionella cirkulationspumpar med fast varvtal. Med EEI ≤ 0.18 säkerställs en snabb återbetalning på investering.
Det inbyggda torrkörningsskyddet stoppar pumpen vid vattenbrist, för att undvika skador.
En stor och tydligt digital display, för enkel avläsning av driftdata och pumpstatus, samt varningar och larm. (gäller för ecocirc+)
Med Bluetooth-anslutning kan du från mobil eller platta läsa av driftsdata, registrera produkten och hitta dokumentation. (gäller för ecocirc+)
Isoleringsskalet håller temperaturen på pumpad vätska och omgivningen separerade och undviker onödiga förluster. Skalet håller också pumpen skyddad under transport.
Den automatiska avluftningen snabb och enkel evakuering av ansamlad luft i pump och systemet.
Högeffektiv ECM-motor och optimerad hydraulik håller din driftkostnad på ett minimum. EEI ≤ 0.18.
Driftlägen Nattläget och eAdapt säkerställer optimal komfort i kombination med minimal driftkostnad. (gäller för ecocirc+)
Snabbplugg för elanslutning. Honan är också utformad att passa äldre modeller av ecocirc, samt flertalet andra fabrikat
Enkelhet är temat för nya ecocirc. Kompakta och enkla att installera; dessa robusta pumpar är alla utrustade med ett multifunktionsvred för inställning av driftprogram och hastighet. Du får också precis den information du behöver om pumpens driftstatus.
Det här är ecocirc, de smartare valet.
Rekommenderas för golvvärme
Rekommenderat för termostatstyrda radiatorer
Rekommenderat för manuella shuntgrupper och enrörs värmesystem
Automatisk inställning av pumpens prestanda, för lägsta energiförbrukning
Genomför en snabb och omedelbar avluftning, för säker drift
Display med 3 tecken, alternerar automatiskt för att visa tryck, flöde och effektförbrukning
Grön: pumpen i drift
Grön-blinkande: Automatisk avluftning
Gul: Nattläge (ecocirc+)
Gul-blinkande: Stand-by
Röd: Fel på pump (byt pump)
Grön: Bluetooth-uppkoppling mot externt interface aktivt
Nattläge: aktiveras tillsammans med något av driftlägena - säkerställer minimal energiförbrukning under natt. Anslut Bluetooth: initiera anslutning mot extern enhet