Översikt Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Pump i Rostfritt Stål, med kanalhjul eller virvelhjul
  • Kapacitet: upp till 40 m³/h
  • Uppfordringshöjd: upp till 14,5 m

Flygt DX serien, rostfri pump med tvåkanalshjul (DX) alternativt virvelhjul (DXV).

DX-serien finns i 4 storlekar, från 0,55 till 1,5 kW, i 1-fas och 3-fas. 1-fasversionerna är utrustade med nivåvippa, men kan också fås utan.

DX-serien finns i varianter med 3 olika pumphjul

  • DX - med kanalhjul
  • DXV - med virrvelhjul, med ett genomsläpp på upp till 50 mm för kraftigt förorenade vätskor
  • DXG - med tuggerhjul, för nedmalning av föroreningar, t ex avloppsvatten. Mer information om denna kan ni hitta på separat produktsida

Specificationer

  • Flöde: upp till 40 m³/h
  • Uppfordringshöjd: upp till 14,5 m
  • Elanslutning: 1-fas och 3-fas
  • Effekt: 0.55 kW upp till 1.50 kW
  • Vätsketemperatur: ppp till 35 °C
  • Max nedsänkningsdjup: 5 m
  • Genomlopp: upp till 50 mm, för versionen DXV med virvelhjul
  •  
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer