It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Översikt Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Upp till 50 mm fritt passage av fasta partiklar
  • Kapacitet: upp till 42 m³/h
  • Uppfordringshöjd: upp till 21 m

Flygt DL-serien dränkbara pumpar, konstruerad i gjutjärn och rosstfritt stål, finns tillgänglig i både i utförande med enkanalshjul (DL) och med virvelhjul (DLV).

DL, med enkanalshjul, lämpar sig bäst för råvatten och lätt förorenade vätskor. DLV, med virvelhjul, kan erbjuda fritt genomlopp av partiklar och föroreningar upp till 50 mm vilket lämpar sig för kraftigt förorenade vätskor.

Specifications

Delivery: up to 42 m³/h
Head: up to 21 m
Power supply: both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power: from 0.60 kW up to 1.50 kW
Temperature of pumped liquid: to 50 °C
Maximum immersion depth: 5 m
Free passage: up to 50 mm

Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer