It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-virvelhjulspumpar Flygt-virvelhjulspump D 8053

Översikt Specifikationer Pumpkurvor
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Robust och pålitlig
  • Utmärkt korrosionsbeständighet
  • Fri genomströmning
  • Minskat slitage 
  • Litet underhållsbehov

VIRVELHJULSPUMP I ROSTFRITT STÅL FÖR KORROSIVA MEDIER

Flygt D 8053 pumpar enkelt korrosiva medier för kommunalt och industriellt avloppsvatten inom följande branscher:

  • Kemisk industri
  • Livsmedelsindustri 
  • Läkemedelsindustri
  • Textilindustri
  • Tunnelindustri

Flygt D 8053 är tillverkad i rostfritt stål i AISI 316-material och är konstruerad för maximal tillförlitlighet. Pumphjulet kräver inga justeringar och snurrar fritt i snäckan för att ge fri genomströmning av fasta ämnen och vätskor. Risken för igensättning eller låg prestanda elimineras helt.

LÅGA UNDERHÅLLSKRAV

  • Pumpmaterialen kan hantera vätskor med pH-värden mellan 2 och 14
  • Gjutjärn. Robust och hållbart.
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Finns i kiselkarbid (SiC) för hantering av korrosiva pumpmedier.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för avloppsvattentillämpningar

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
D 8053 HT 3-fas 2-polig 50 Hz USA
D 8053 LT 3-fas 4-polig 50 Hz US
D 8053 MT 3-fas 4-polig 50 Hz US
D 8053 HT 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
D 8053 LT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
D 8053 MT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
D 8053 HT 3-fas 2-polig 60 Hz USA
D 8053 LT 3-fas 4-polig 60 Hz US
D 8053 MT 3-fas 4-polig 60 Hz US
D 8053 HT 3-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
D 8053 LT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
D 8053 MT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
4
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
3 15/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
100 mm
65 mm
1 15/16 inch
3 15/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
100 mm
65 mm
i) Rated power
5.4 hp
4.7 hp
4.7 hp
4 kW
3.5 kW
3.5 kW
6.2 hp
5.4 hp
5.4 hp
4.6 kW
4 kW
4 kW
j) Rated currents @400V
8.6 A
8.1 A
8.1 A
8.6 A
8.1 A
8.1 A
17 A
9 A
9 A
17 A
9 A
9 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
D 8053 HT 3-fas 2-polig 50 Hz USA
D 8053 LT 3-fas 4-polig 50 Hz US
D 8053 MT 3-fas 4-polig 50 Hz US
D 8053 HT 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
D 8053 LT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
D 8053 MT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
D 8053 HT 3-fas 2-polig 60 Hz USA
D 8053 LT 3-fas 4-polig 60 Hz US
D 8053 MT 3-fas 4-polig 60 Hz US
D 8053 HT 3-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
D 8053 LT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
D 8053 MT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk

Relaterade produkter och tjänster