It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-virvelhjulspumpar Flygt-virvelhjulspump D 3085

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Robust och pålitlig
  • Fri genomströmning
  • Minskat slitage
  • Litet underhållsbehov
  • Hanterar slam med en torrhalt på upp till 4 %

VIRVELHJULSPUMP FÖR AVLOPPSVATTEN

Flygt D 3085-virvelhjulspumpen är konstruerad för hög tillförlitlighet. Pumphjulet kräver inga justeringar och snurrar fritt i snäckan för att ge fri genomströmning av fasta ämnen och vätskor. Risken för igensättning eller låg prestanda elimineras helt.

Flygt D 3085 är konstruerad för krävande miljöer och transporterar enkelt medier för kommunala avlopp, industriellt avloppsvatten och en lång rad andra tillämpningar.

LÅGA UNDERHÅLLSKRAV

Virvelkonstruktionen ger minskade radialkrafter på pumphjulet och axeln, vilket möjliggör drift vid väldigt låga flöden eller nära avstängningstrycket under längre perioder utan några skador eller krav på underhåll. Alla komponenter är särskilt konstruerade och tillverkade för att optimera driften och förlänga pumpens livslängd.

  • Gjutjärn. Robust och hållbart.
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tillgängligt i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • Griplock™-tätningssystem. Säker fastlåsning vid axeln, ingen gummifriktion, inga skruvstift och inga axelskador.
  • Spin-out-konstruktion som skyddar tätningarna från slipande partiklar
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för avloppsvattentillämpningar

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
D 3085 HT 3-fas 2-polig 50 Hz USA
D 3085 MT 1-fas 4-polig 50 Hz US
D 3085 MT 3-fas 4-polig 50 Hz US
D 3085 HT 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
D 3085 MT 1-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
D 3085 MT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
D 3085 HT 1-fas 2-polig 60 Hz USA
D 3085 HT 3-fas 2-polig 60 Hz USA
D 3085 MT 1-fas 4-polig 60 Hz US
D 3085 MT 3-fas 4-polig 60 Hz US
D 3085 HT 1-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
D 3085 HT 3-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
D 3085 MT 1-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
D 3085 MT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
4
4
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
h) Phase
3~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
i) Rated power
3.2 hp
2 hp
2.7 hp
2.4 kW
1.5 kW
2 kW
2.9 hp
4 hp
2.4 hp
3 hp
2.2 kW
3 kW
1.8 kW
2.2 kW
j) Rated currents @400V
4.9 A
9.2 A
5.2 A
4.9 A
9.2 A
5.2 A
12 A
5.8 A
10 A
4.9 A
12 A
5.8 A
10 A
4.9 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
D 3085 HT 3-fas 2-polig 50 Hz USA
D 3085 MT 1-fas 4-polig 50 Hz US
D 3085 MT 3-fas 4-polig 50 Hz US
D 3085 HT 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
D 3085 MT 1-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
D 3085 MT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
D 3085 HT 1-fas 2-polig 60 Hz USA
D 3085 HT 3-fas 2-polig 60 Hz USA
D 3085 MT 1-fas 4-polig 60 Hz US
D 3085 MT 3-fas 4-polig 60 Hz US
D 3085 HT 1-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
D 3085 HT 3-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
D 3085 MT 1-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
D 3085 MT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Relaterade produkter och tjänster