It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt 3000-serien D 3069

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Tillbehör Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Robust och pålitlig
  • Fri genomströmning
  • Minskat slitage
  • Litet underhållsbehov
  • Hanterar slam med en torrhalt på upp till 4 %

KOMPAKT VIRVELHJULSPUMP FÖR AVLOPPSVATTEN

Flygt D 3069-virvelhjulspumpen är konstruerad för hög tillförlitlighet. Pumphjulet kräver inga justeringar och snurrar fritt i snäckan för att ge fri genomströmning av fasta ämnen och vätskor. Detta eliminerar fullständigt de risker för igensättning och låg prestanda som uppstår genom felaktiga justeringar och slitage av pumphjulet.

Flygt D 3069 är konstruerad för krävande miljöer och transporterar enkelt medier för kommunala avlopp, industriellt avloppsvatten och en lång rad andra tillämpningar.

LÅGA UNDERHÅLLSKRAV

Virvelkonstruktionen ger minskade radialkrafter på pumphjulet och axeln, vilket möjliggör drift vid väldigt låga flöden eller nära avstängningstrycket under längre perioder utan några skador eller krav på underhåll.

Alla komponenter är särskilt konstruerade och tillverkade för att optimera driften och förlänga pumpens livslängd.

  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tillgängligt i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • Gjutjärn. Robust och hållbart.
  • Spin-out-konstruktion som skyddar tätningarna från slipande partiklar
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för avloppsvattentillämpningar

 

Sump (P)

 

Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Utformning med sump där pumpen installeras på två styrskenor med automatisk anslutning till utloppsröret. 

Transportabel (F)

 

Fristående halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Fristående pump med anslutning för utloppsslang eller utloppsrör i sumpar med begränsat utrymme. 

Transportabel (S)

 

Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret. 

Sump (H)

 

Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Utformning av sumpen med pumpen fäst under tryckanslutningen. Pumpen ansluts automatiskt till utloppsröret. 

 

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
General Information
D 3069 HT 1-fas 2 poler 50 Hz USA
D 3069 HT 3-fas 2-polig 50 Hz USA
D 3069 LT 1-fas 4 poler 65 mm 50 Hz USA
D 3069 LT 1-fas 4 poler 80mm 50 Hz USA
D 3069 LT 3-fas 4 poler 65 mm 50 Hz USA
D 3069 LT 3-fas 4 poler 80 mm 50 Hz USA
D 3069 MT 1-fas 2 poler 65 mm 50 Hz USA
D 3069 MT 3-fas 2 poler 65 mm 50 Hz USA
D 3069 MT 3-fas 2 poler 50 mm 50 Hz USA
D 3069 HT 1-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
D 3069 HT 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
D 3069 LT 1-fas 4 poler 80mm 50 Hz Metrisk
D 3069 LT 1-fas 4 poler 65mm 50 Hz Metrisk
D 3069 LT 3-fas 4 poler 80mm 50 Hz Metrisk
D 3069 LT 3-fas 4-polig 65 mm 50 Hz Metrisk
D 3069 MT 1-fas 2 poler 65 mm 50 Hz Metrisk
D 3069 MT 3-fas 2 poler 65 mm 50 Hz Metrisk
D 3069 MT 3-fas 2 poler 50mm 50 Hz Metrisk
D 3069 HT 1-fas 2 poler 60 Hz USA
D 3069 HT 3-fas 2-polig 60 Hz USA
D 3069 LT 1-fas 4 poler 80mm 60 Hz USA
D 3069 LT 1-fas 4-polig 65 mm 60 Hz USA
D 3069 LT 3-fas 4 poler 65 mm 60 Hz USA
D 3069 LT 3-fas 4 poler 80mm 60 Hz USA
D 3069 MT 3-fas 2 poler 65 mm 60 Hz USA
D 3069 MT 3-fas 2-polig 60 mm 50 Hz USA
D 3069 HT 1-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
D 3069 HT 3-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
D 3069 LT 1-fas 4-polig 65 mm 60 Hz Metrisk
D 3069 LT 1-fas 4 poler 80mm 60 Hz Metrisk
D 3069 LT 3-fas 4 poler 65 mm 60 Hz Metrisk
D 3069 LT 3-fas 4 poler 80mm 60 Hz Metrisk
D 3069 MT 3-fas 2-polig 65 mm 60 Hz Metrisk
D 3069 MT 3-fas 2 poler 60mm 50 Hz Metrisk
Impeller material standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
1 15/16 inch
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
50 mm
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
1 15/16 inch
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
50 mm
Outlet width
1 15/16 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
3 1/8 inch
2 9/16 inch
3 1/8 inch
2 9/16 inch
2 9/16 inch
Standard
50 mm
50 mm
80 mm
65 mm
80 mm
65 mm
65 mm
65 mm
Standard
1 15/16 inch
1 15/16 inch
3 1/8 inch
2 9/16 inch
2 9/16 inch
3 1/8 inch
2 9/16 inch
Standard
50 mm
50 mm
65 mm
80 mm
65 mm
80 mm
65 mm
Standard
Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
50 Hz
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
50 Hz
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
60 Hz
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
60 Hz
Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
2
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
2
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
2
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
2
Number of poles
2
2
4
4
4
4
2
2
3~
2
2
4
4
4
4
2
2
3~
2
2
4
4
4
4
2
3~
2
2
4
4
4
4
2
3~
Phase
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
2.3 hp - 3.2 hp
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1.7 kW - 2.4 kW
1~
3~
1~
1~
3~
3~
3~
2 hp - 3.8 hp
1~
3~
1~
1~
3~
3~
3~
1.5 kW - 2.8 kW
Rated power
2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
1.7 hp
1.7 hp
2 hp - 2.7 hp
2 hp - 2.7 hp
2 hp
3.2 hp
3.9 A - 5.2 A
1.5 kW
1.7 kW - 2.4 kW
1.3 kW
1.3 kW
1.5 kW - 2 kW
1.5 kW - 2 kW
1.5 kW
2.4 kW
3.9 A - 5.2 A
2.3 hp
2.7 hp - 3.8 hp
2 hp
2 hp
2.4 hp - 3.2 hp
2.4 hp - 3.2 hp
3.8 hp
6.1 A - 10 A
1.7 kW
2 kW - 2.8 kW
1.5 kW
1.5 kW
1.8 kW - 2.4 kW
1.8 kW - 2.4 kW
2.8 kW
6.1 A - 10 A
Rated currents
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
8.7 A
8.7 A
4.3 A - 5 A
4.3 A - 5 A
9.4 A
5.2 A
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
8.7 A
8.7 A
4.3 A - 5 A
4.3 A - 5 A
9.4 A
5.2 A
10 A
8.5 A - 10 A
9.4 A
9.4 A
4.9 A - 5.5 A
4.9 A - 5.5 A
10 A
10 A
8.5 A - 10 A
9.4 A
9.4 A
4.9 A - 5.5 A
4.9 A - 5.5 A
10 A
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
D 3069 HT 1-fas 2 poler 50 Hz USA
D 3069 HT 3-fas 2-polig 50 Hz USA
D 3069 LT 1-fas 4 poler 65 mm 50 Hz USA
D 3069 LT 1-fas 4 poler 80mm 50 Hz USA
D 3069 LT 3-fas 4 poler 65 mm 50 Hz USA
D 3069 LT 3-fas 4 poler 80 mm 50 Hz USA
D 3069 MT 1-fas 2 poler 65 mm 50 Hz USA
D 3069 MT 3-fas 2 poler 65 mm 50 Hz USA
D 3069 MT 3-fas 2 poler 50 mm 50 Hz USA
D 3069 HT 1-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
D 3069 HT 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
D 3069 LT 1-fas 4 poler 80mm 50 Hz Metrisk
D 3069 LT 1-fas 4 poler 65mm 50 Hz Metrisk
D 3069 LT 3-fas 4 poler 80mm 50 Hz Metrisk
D 3069 LT 3-fas 4-polig 65 mm 50 Hz Metrisk
D 3069 MT 1-fas 2 poler 65 mm 50 Hz Metrisk
D 3069 MT 3-fas 2 poler 65 mm 50 Hz Metrisk
D 3069 MT 3-fas 2 poler 50mm 50 Hz Metrisk
D 3069 HT 1-fas 2 poler 60 Hz USA
D 3069 HT 3-fas 2-polig 60 Hz USA
D 3069 LT 1-fas 4 poler 80mm 60 Hz USA
D 3069 LT 1-fas 4-polig 65 mm 60 Hz USA
D 3069 LT 3-fas 4 poler 65 mm 60 Hz USA
D 3069 LT 3-fas 4 poler 80mm 60 Hz USA
D 3069 MT 3-fas 2 poler 65 mm 60 Hz USA
D 3069 MT 3-fas 2-polig 60 mm 50 Hz USA
D 3069 HT 1-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
D 3069 HT 3-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
D 3069 LT 1-fas 4-polig 65 mm 60 Hz Metrisk
D 3069 LT 1-fas 4 poler 80mm 60 Hz Metrisk
D 3069 LT 3-fas 4 poler 65 mm 60 Hz Metrisk
D 3069 LT 3-fas 4 poler 80mm 60 Hz Metrisk
D 3069 MT 3-fas 2-polig 65 mm 60 Hz Metrisk
D 3069 MT 3-fas 2 poler 60mm 50 Hz Metrisk
Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

Flygt-axelenheter

  • Exakta toleranser och korrekt balansering
  • Noggrant bearbetade radier
  • Hållbar och korrosionsresistent axel
  • Enklare montering av axel och pumphjul

SUBCAB®-kablar

  • Lång livslängd tack vare mycket tåliga material
  • Tillförlitlig, läckagefri inpassning
  • Förebygger försämrad isolering
  • Inbyggda övervakningskärnor
  • Skärmade varianter för drift med variabel frekvens (VFD)
  • Godkänd för explosionssäkra tillämpningar och gruvtillämpningar

Flygt-statorer

  • Optimala motorprestanda och utökad livslängd för motorn
  • Ökad verkningsgrad för pump och omrörare
  • Säkerheten i fokus
  • Optimerad värmeöverföring och tolerans mot höga drifttemperaturer
  • Minimerad risk för kortslutningar
  • Tillförlitlig drift med variabel frekvens (VFD)

Basreparationssatser

  • Förenklad hantering
  • Tidsbesparing
  • Lägre kostnader
  • Snabb leverans
  • Delar av högsta kvalitet
  • O-ringar ingår

Active Seal-teknik

  • Patenterad konstruktion
  • Noll läckage
  • Färre avbrott
  • Lägre underhållskostnader
  • Ökad livslängd för utrustningen

Lager

  • Noggrant provade och utvalda
  • Rätt smörjning
  • Skyddar lager och fett från skräp och föroreningar
  • En enda leverantör med unika Flygt-artikelnummer

Active Seal™-teknik

  • Unik patenterad konstruktion 
  • Garanterat noll läckage
  • Färre avbrott 
  • Lägre underhållskostnader 
  • Ökad livslängd för utrustningen

Griploc™ mekaniska plantätningar

  • Värme-, igensättnings- och slitagebeständiga
  • Enastående läckageskydd
  • Lätt att montera
  • Patenterad Griploc™funktion
  • Active Seal™-teknik på utvalda varianter
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Relaterade produkter och tjänster