It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-virvelhjulspumpar D 3045

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Robust och pålitlig
  • Fri genomströmning
  • Minskat slitage
  • Litet underhållsbehov
  • Hanterar slam med en torrhalt på upp till 4 %

KOMPAKT VIRVELHJULSPUMP FÖR AVLOPPSVATTEN

Flygt D 3045-virvelhjulspumpen är konstruerad för hög tillförlitlighet. Pumphjulet kräver inga justeringar och snurrar fritt i snäckan för att ge fri genomströmning av fasta ämnen och vätskor. Detta eliminerar fullständigt de risker för igensättning och låg prestanda som uppstår genom felaktiga justeringar och slitage av pumphjulet.

Flygt D 3045 är konstruerad för krävande miljöer och transporterar enkelt medier för kommunala avlopp, industriellt avloppsvatten och en lång rad andra tillämpningar. 

LÅGA UNDERHÅLLSKRAV

Virvelkonstruktionen ger minskade radialkrafter på pumphjulet och axeln, vilket möjliggör drift vid väldigt låga flöden eller nära avstängningstrycket under längre perioder utan några skador eller krav på underhåll.

Alla komponenter är särskilt konstruerade och tillverkade för att optimera driften och förlänga pumpens livslängd.

  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tillgängligt i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • Gjutjärn. Robust och hållbart.
  • Spin-out-konstruktion som skyddar tätningarna från slipande partiklar
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för avloppsvattentillämpningar

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (F)

Portable (F)

​​Friståendehalvpermanent dränkbar pumpinstallation. Fristående pump med anslutning för utloppsslang eller utloppsrör i sumpar med begränsat utrymme.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
D 3045 MT 1-fas 2-polig 50 Hz US
D 3045 MT 3-fas 2-polig 50 Hz US
D 3045 MT 1-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
D 3045 MT 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
D 3045 MT 1-fas 2-polig 60 Hz US
D 3045 MT 3-fas 2-polig 60 Hz US
D 3045 MT 1-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
D 3045 MT 3-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
i) Rated power
1 hp
1.6 hp
0.75 kW
1.2 kW
1.1 hp
1.8 hp
0.82 kW
1.3 kW
j) Rated currents @400V
8.7 A
2.8 A
8.7 A
2.8 A
5.3 A
5.2 A
5.3 A
5.2 A
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
D 3045 MT 1-fas 2-polig 50 Hz US
D 3045 MT 3-fas 2-polig 50 Hz US
D 3045 MT 1-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
D 3045 MT 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
D 3045 MT 1-fas 2-polig 60 Hz US
D 3045 MT 3-fas 2-polig 60 Hz US
D 3045 MT 1-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
D 3045 MT 3-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här. 

Dokument

Brochure

Compact Wastewater Pumps Brochure

Relaterade produkter och tjänster