It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-pumpar med N-teknik Flygt N 3400 med N-teknik

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Tillbehör Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Tillgängliga att hyra

Översikt

Produktegenskaper
  • Toppmodern avloppspump med N-teknik
  • Bibehållen hög verkningsgrad över tid med energibesparingar på upp till 25 %
  • Flexibel och modulär konstruktion
  • Robust och pålitlig

AVLOPPSVATTENPUMP MED N-TEKNIK

Flygt N-pumparna tar sig an de tuffaste tillämpningarna och får jobbet gjort. Varje komponent är konstruerad och tillverkad för att ge en varaktigt hög verkningsgrad. Tack vare den patenterade N-tekniken med sitt innovativa självrengörande pumphjul, ger Flygt N-pumparna maximal total effektivitet. De minskar din elräkning och sänker kostnaderna för oplanerat underhåll Detta ger dig total trygghet – och stora besparingar över tiden.

De flesta fasta föremål som kommer in i pumpen passerar genom pumphjulet mellan pumphjulets skovlar. Om ett föremål fastnar på en av skovlarnas främre kant förs det mot inloppets ytterdiameter av de bakåtsvepta bladen.

Tack vare den mekaniska självrengörande konstruktionen kan en slamkoncentration på upp till 8 % enkelt pumpas.

FLEXIBEL OCH MODULÄR KONSTRUKTION

Den här självrengörande pumpen innehåller innovativa funktioner som gör den till det bästa valet för ett brett utbud av tillämpningar. Den modulära hydrauliska konstruktionen gör att du kan skräddarsy hydrauliken för att uppfylla kraven hos praktiskt taget alla tillämpningar.

  • Utbytbar slitring i två material, gråjärn eller Hard IronTM, för olika driftförhållanden
  • Pumphjul i härdat gråjärn för vanliga avloppstillämpningar
  • Hard Iron™-pumphjul för slipande och korrosiva tillämpningar
  • Kort axelöverhäng minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Den dubbla mekaniska tätningen består av två uppsättningar mekaniska axeltätningar som arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tillgänglig i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning
  • Erbjuder flexibla kylsystem, t.ex. kylsystem med sluten krets, mediekylda eller med extern kylning

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Torr vertikal installation (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.​

Torr installation (Z)

Dry Installation (Z)

​​Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören. ​

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
N 3400 3-fas 10 p 1070 50 Hz USA
N 3400 3-fas 12 poler 1270 50 Hz USA
N 3400 3-fas 8 p 870 50 Hz USA
N 3400 3-fas 6 p 670 50 Hz USA
N 3400 3-fas 10 p 1070 50 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 12 poler 1270 50 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 8 p 870 50 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 6 p 670 50 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 14 poler 1470 60 Hz USA
N 3400 3-fas 10 p 1070 60 Hz USA
N 3400 3-fas 12-polig 1270 60 Hz USA
N 3400 3-fas 8 p 870 60 Hz USA
N 3400 3-fas 6 p 670 60 Hz USA
N 3400 3-fas 14 poler 1470 60 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 10 p 1070 60 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 12 poler 1270 60 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 8 p 870 60 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 6 p 670 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
10
12
8
6
10
12
8
6
14
10
12
8
6
14
10
12
8
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
i) Rated power
53.6 hp - 80.5 hp
40.2 hp - 53.6 hp
73.8 hp - 167.6 hp
187.7 hp - 415.7 hp
40 kW - 60 kW
30 kW - 40 kW
55 kW - 125 kW
140 kW - 310 kW
60 hp
90 hp - 135 hp
45 hp - 90 hp
135 hp - 240 hp
385 hp - 470 hp
44.7 kW
67.1 kW - 100.7 kW
33.6 kW - 67.1 kW
100.7 kW - 179 kW
287.1 kW - 350.5 kW
j) Rated currents @400V
88 A - 138 A
77 A - 108 A
109 A - 256 A
266 A - 590 A
88 A - 138 A
77 A - 108 A
109 A - 256 A
266 A - 590 A
Grey cast iron
156 A - 259 A
Grey cast iron
204 A - 355 A
565 A - 665 A
Grey cast iron
156 A - 259 A
Grey cast iron
204 A - 355 A
565 A - 665 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
N 3400 3-fas 10 p 1070 50 Hz USA
N 3400 3-fas 12 poler 1270 50 Hz USA
N 3400 3-fas 8 p 870 50 Hz USA
N 3400 3-fas 6 p 670 50 Hz USA
N 3400 3-fas 10 p 1070 50 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 12 poler 1270 50 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 8 p 870 50 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 6 p 670 50 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 14 poler 1470 60 Hz USA
N 3400 3-fas 10 p 1070 60 Hz USA
N 3400 3-fas 12-polig 1270 60 Hz USA
N 3400 3-fas 8 p 870 60 Hz USA
N 3400 3-fas 6 p 670 60 Hz USA
N 3400 3-fas 14 poler 1470 60 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 10 p 1070 60 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 12 poler 1270 60 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 8 p 870 60 Hz Metrisk
N 3400 3-fas 6 p 670 60 Hz Metrisk
Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

Dränkbara pumplyftsystem

  • Flygt-lyftsystemen förenklar lyft av dränkbara pumpar
  • Snabb pumpinstallation i en kontinuerlig lyftsekvens
  • Pumpen går snabbt att hitta även i dränkt läge
  • All Flygt-lyftutrustning är provad och CE-märkt

 

Servicevagn och skenor, horisontell torr pumpinstallation

  • Enkel åtkomst vid underhåll för horisontella torrinstallerade pumpar, Flygt-modeller 3153–3315 
  • Skenor och servicevagn under varje pump
  • Motorn och pumphjulsenheten dras bort från pumphuset
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Slampumpning
Avloppsvatten > Slamhantering Slampumpning
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar
Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här. 

Relaterade produkter och tjänster