It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-pumpar med N-teknik N 3202

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Tillbehör Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Tillgängliga att hyra

Översikt

Produktegenskaper
  • Toppmodern avloppspump med N-teknik
  • Bibehållen hög verkningsgrad över tid med energibesparingar på upp till 25 %
  • Flexibel och modulär konstruktion
  • Robust och pålitlig

AVLOPPSVATTENPUMP MED N-TEKNIK

Flygt N-pumparna tar sig an de tuffaste tillämpningarna och får jobbet gjort. Varje komponent är konstruerad och tillverkad för att ge en varaktigt hög verkningsgrad. Tack vare den patenterade N-tekniken med sitt innovativa självrengörande pumphjul, ger Flygt N-pumparna maximal total effektivitet. De minskar din elräkning och sänker kostnaderna för oplanerat underhåll Detta ger dig total trygghet – och stora besparingar över tiden.

De flesta fasta föremål som kommer in i pumpen passerar genom pumphjulet mellan pumphjulets skovlar. Om ett föremål fastnar på en av skovlarnas främre kant förs det mot inloppets ytterdiameter av de bakåtsvepta bladen.

Tack vare den mekaniska självrengörande konstruktionen kan en slamkoncentration på upp till 8 % enkelt pumpas.

FLEXIBEL OCH MODULÄR KONSTRUKTION

Den här självrengörande pumpen innehåller innovativa funktioner som gör den till det bästa valet för ett brett utbud av tillämpningar. Den modulära hydrauliska konstruktionen gör att du kan skräddarsy hydrauliken för att uppfylla kraven hos praktiskt taget alla tillämpningar.

  • Utbytbar slitring i två material, gråjärn eller Hard IronTM, för olika driftförhållanden
  • Pumphjul i härdat gråjärn för vanliga avloppstillämpningar
  • Hard Iron™-pumphjul för slipande och korrosiva tillämpningar
  • Chopperring ämnad för krävande avloppsvattentillämpningar som kräver sönderdelning på grund av långa fibrer och fasta ämnen
  • Pumphjul i rostfritt stål för specialtillämpningar som kräver rostfritt duplexstål
  • Kort axelöverhäng minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Plug-in™-tätningen med Active Seal™-system eliminerar risken för installationsfel och vårdslös hantering. Allt i en enda enhet. Tillgängligt i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning
  • Erbjuder flexibla kylsystem, t.ex. kylsystem med sluten krets, mediekylda eller med extern kylning.

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Torr vertikal installation (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.​

Torr installation (Z)

Dry Installation (Z)

​​Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören. ​

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
N 3202 HT 3-fas 4 poler 50 Hz USA
N 3202 HT 3-fas 4 poler SmartRun 50 Hz USA
N 3202 LT 3-fas 6 p 50 Hz USA
N 3202 LT 3-fas 6 p SmartRun 50 Hz USA
N 3202 MT 3-fas 4-polig 50 Hz USA
N 3202 MT 3-fas 6 p 50 Hz USA
N 3202 MT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz USA
N 3202 MT 3-fas 6 p SmartRun 50 Hz USA
N 3202 SH 3-fas 2 poler 50 Hz USA
N 3202 SH 3-fas 2-polig SmartRun 50 Hz USA
N 3202 HT 3-fas 4 poler 50 Hz Metrisk
N 3202 HT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3202 LT 3-fas 6 p 50 Hz Metrisk
N 3202 LT 3-fas 6 p SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3202 MT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3202 MT 3-fas 6 p 50 Hz Metrisk
N 3202 MT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3202 MT 3-fas 6 p SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3202 SH 3-fas 2 poler 50 Hz Metrisk
N 3202 SH 3-fas 2 poler SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3202 HT 3-fas 4 poler 60 Hz USA
N 3202 HT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz USA
N 3202 LT 3-fas 6 p 60 Hz USA
N 3202 LT 3-fas 6 p SmartRun 60 Hz USA
N 3202 MT 3-fas 6 p 60 Hz USA
N 3202 MT 3-fas 6 p SmartRun 60 Hz USA
N 3202 SH 3-fas 2 poler 60 Hz USA
N 3202 SH 3-fas 2-polig SmartRun 60 Hz USA
N 3202 HT 3-fas 4 poler 60 Hz Metrisk
N 3202 HT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3202 LT 3-fas 6 p 60 Hz Metrisk
N 3202 LT 3-fas 6 p SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3202 MT 3-fas 6 p 60 Hz Metrisk
N 3202 MT 3-fas 6 p SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3202 SH 3-fas 2 poler 60 Hz Metrisk
N 3202 SH 3-fas 2 poler SmartRun 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
6
6
4
6
4
6
2
2
4
4
6
6
4
6
4
6
2
2
4
4
6
6
6
6
2
2
4
4
6
6
6
6
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
5 7/8 inch
5 7/8 inch
11 13/16 inch
11 13/16 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
150 mm
150 mm
300 mm
300 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
100 mm
100 mm
5 7/8 inch
3 15/16 inch
11 13/16 inch
11 13/16 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
150 mm
100 mm
300 mm
300 mm
200 mm
200 mm
100 mm
100 mm
i) Rated power
40.2 hp - 60.3 hp
60.3 hp
29.5 hp - 49.6 hp
49.6 hp
40.2 hp - 60.3 hp
29.5 hp - 49.6 hp
60.3 hp
40.2 hp - 49.6 hp
42.9 hp - 63 hp
63 hp
30 kW - 45 kW
45 kW
22 kW - 37 kW
37 kW
30 kW - 45 kW
22 kW - 37 kW
45 kW
30 kW - 37 kW
32 kW - 47 kW
47 kW
45 hp - 70 hp
70 hp
35 hp - 60 hp
60 hp
35 hp - 60 hp
60 hp
50 hp - 72 hp
72 hp
33.6 kW - 52.2 kW
52.2 kW
26.1 kW - 44.7 kW
44.7 kW
26.1 kW - 44.7 kW
44.7 kW
37.3 kW - 53.7 kW
53.7 kW
j) Rated currents @400V
56 A - 82 A
82 A
44 A - 72 A
72 A
56 A - 82 A
44 A - 72 A
82 A
59 A - 72 A
56 A - 83 A
83 A
56 A - 82 A
82 A
44 A - 72 A
72 A
56 A - 82 A
44 A - 72 A
82 A
59 A - 72 A
56 A - 83 A
83 A
Grey cast iron
Grey cast iron
51 A - 72 A
72 A
51 A - 72 A
72 A
68 A - 90 A
90 A
Grey cast iron
Grey cast iron
51 A - 72 A
72 A
51 A - 72 A
72 A
68 A - 90 A
90 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
b) Impeller material option 1
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
N 3202 HT 3-fas 4 poler 50 Hz USA
N 3202 HT 3-fas 4 poler SmartRun 50 Hz USA
N 3202 LT 3-fas 6 p 50 Hz USA
N 3202 LT 3-fas 6 p SmartRun 50 Hz USA
N 3202 MT 3-fas 4-polig 50 Hz USA
N 3202 MT 3-fas 6 p 50 Hz USA
N 3202 MT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz USA
N 3202 MT 3-fas 6 p SmartRun 50 Hz USA
N 3202 SH 3-fas 2 poler 50 Hz USA
N 3202 SH 3-fas 2-polig SmartRun 50 Hz USA
N 3202 HT 3-fas 4 poler 50 Hz Metrisk
N 3202 HT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3202 LT 3-fas 6 p 50 Hz Metrisk
N 3202 LT 3-fas 6 p SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3202 MT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3202 MT 3-fas 6 p 50 Hz Metrisk
N 3202 MT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3202 MT 3-fas 6 p SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3202 SH 3-fas 2 poler 50 Hz Metrisk
N 3202 SH 3-fas 2 poler SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3202 HT 3-fas 4 poler 60 Hz USA
N 3202 HT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz USA
N 3202 LT 3-fas 6 p 60 Hz USA
N 3202 LT 3-fas 6 p SmartRun 60 Hz USA
N 3202 MT 3-fas 6 p 60 Hz USA
N 3202 MT 3-fas 6 p SmartRun 60 Hz USA
N 3202 SH 3-fas 2 poler 60 Hz USA
N 3202 SH 3-fas 2-polig SmartRun 60 Hz USA
N 3202 HT 3-fas 4 poler 60 Hz Metrisk
N 3202 HT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3202 LT 3-fas 6 p 60 Hz Metrisk
N 3202 LT 3-fas 6 p SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3202 MT 3-fas 6 p 60 Hz Metrisk
N 3202 MT 3-fas 6 p SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3202 SH 3-fas 2 poler 60 Hz Metrisk
N 3202 SH 3-fas 2 poler SmartRun 60 Hz Metrisk
Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

Inspektionslucka

  • Robust inspektionslucka
  • Lämplig för pumpstationer under vägar
  • Tillverkad i nodulärt gjutjärn

Vertikal torr installation/horisontell torr installation

  • Dränkbara pumpar i torra installationer är översvämningsskyddade och läckfria
  • Motorer större än 10 kW har inbyggd kylning och kräver ingen extern kylning
  • Enkel åtkomst till pumpens sugsida vid underhåll
  • Komplett installationssats med stativ och inloppsrör
  • Flexibel installation

Torr pumpinstallation, horisontell

  • Dränkbara pumpar i torra installationer är översvämningsskyddade och läckfria
  • Motorer större än 10 kW har inbyggd kylning och kräver ingen extern ventilation
  • Enkel åtkomst vid underhåll till pumpens insugssida med unik teleskopisk öppning
  • Flygt Z-lyftutrustningen underlättar underhåll och service
  • Valfria skenor och servicevagn
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Slampumpning
Avloppsvatten > Slamhantering Slampumpning
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar
Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här. 

Relaterade produkter och tjänster