It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-pumpar med N-teknik N 3127

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Tillgängliga att hyra

Översikt

Produktegenskaper
  • Toppmodern avloppspump med N-teknik
  • Förbättrad med adaptiv N-hydraulik
  • Bibehållen hög verkningsgrad över tid med energibesparingar på upp till 25 %
  • Flexibel och modulär konstruktion
  • Robust och pålitlig

AVLOPPSVATTENPUMP MED N-TEKNIK OCH ADAPTIVT N-PUMPHJUL

Flygt N-pumparna tar sig an de tuffaste tillämpningarna och får jobbet gjort. Varje komponent är konstruerad och tillverkad för att ge en varaktigt hög verkningsgrad. Tack vare den patenterade N-tekniken med sitt innovativa självrengörande pumphjul, ger Flygt N-pumparna maximal total effektivitet. De minskar din elräkning och sänker kostnaderna för oplanerat underhåll Detta ger dig total trygghet – och stora besparingar över tiden.

De flesta fasta föremål som kommer in i pumpen passerar genom pumphjulet mellan pumphjulets skovlar. Om ett föremål fastnar på en av skovlarnas främre kant förs det mot inloppets ytterdiameter av de bakåtsvepta bladen.

Tack vare den mekaniska självrengörande konstruktionen kan en slamkoncentration på upp till 8 % enkelt pumpas.

FLEXIBEL OCH MODULÄR KONSTRUKTION

Den här självrengörande pumpen innehåller innovativa funktioner som gör den till det bästa valet för ett brett utbud av tillämpningar. Den modulära hydrauliska konstruktionen gör att du kan skräddarsy hydrauliken för att uppfylla kraven hos praktiskt taget alla tillämpningar.

  • Utbytbar slitring i två material, gråjärn eller Hard IronTM, för olika driftförhållanden
  • Pumphjul i härdat gråjärn för vanliga avloppstillämpningar
  • Hard Iron™-pumphjul för slipande och korrosiva tillämpningar
  • Chopperring ämnad för krävande avloppsvattentillämpningar som kräver sönderdelning på grund av långa fibrer och fasta ämnen
  • Pumphjul i rostfritt stål för specialtillämpningar som kräver rostfritt duplexstål
  • Kort axelöverhäng minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Den dubbla mekaniska tätningen består av två uppsättningar mekaniska axeltätningar som arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tillgängligt i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • Griplock™-tätningssystemet ger en säker fastlåsning vid axeln, ingen gummifriktion, inga skruvstift och inga axelskador
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning.

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Torr vertikal installation (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.​

Torr installation (Z)

Dry Installation (Z)

​​Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören. ​

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
N 3127 HT 3-fas 4 poler 50 Hz USA
N 3127 HT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz US
N 3127 HT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 50 Hz US
N 3127 HT 3-fas 4 poler SmartRun 50 Hz USA
N 3127 LT 3-fas 4-polig 50 Hz US
N 3127 LT 3-fas adaptiv 4 poler 50 Hz US
N 3127 LT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz US
N 3127 LT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 50 Hz US
N 3127 MT 3-fas 4-polig 50 Hz USA
N 3127 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz USA
N 3127 MT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz USA
N 3127 MT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 50 Hz US
N 3127 SH 3-fas 2-polig 50 Hz USA
N 3127 SH 3-fas Adaptive N 2-polig 50 Hz US
N 3127 SH 3-fas Adaptive N 2-polig SmartRun 50 Hz US
N 3127 SH 3-fas 2-polig SmartRun 50 Hz USA
N 3127 HT 3-fas 4 poler 50 Hz Metrisk
N 3127 HT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3127 HT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3127 HT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3127 LT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3127 LT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3127 LT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3127 LT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3127 MT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3127 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3127 MT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3127 MT 3-fas adaptiv 4 poler SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3127 SH 3-fas 2 poler 50 Hz Metrisk
N 3127 SH 3-fas Adaptive N 2-polig 50 Hz Metrisk
N 3127 SH 3-fas 2 poler SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3127 SH 3-fas Adaptive N 2-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3127 HT 1-fas 4 poler 60 Hz USA
N 3127 HT 1-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz US
N 3127 HT 3-fas 4 poler 60 Hz USA
N 3127 HT 3-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz US
N 3127 HT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz USA
N 3127 HT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 60 Hz US
N 3127 LT 1-fas 4 poler 60 Hz US
N 3127 LT 1-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz US
N 3127 LT 3-fas 4-polig 60 Hz US
N 3127 LT 3-fas adaptiv 4 poler 60 Hz US
N 3127 LT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz US
N 3127 LT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 60 Hz US
N 3127 MT 1-fas 4-polig 60 Hz USA
N 3127 MT 1-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz USA
N 3127 MT 3-fas 4-polig 60 Hz USA
N 3127 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz USA
N 3127 MT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz USA
N 3127 MT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 60 Hz US
N 3127 SH 3-fas 2-polig 60 Hz USA
N 3127 SH 3-fas Adaptive N 2-polig 60 Hz US
N 3127 SH 3-fas 2-polig SmartRun 60 Hz USA
N 3127 SH 3-fas Adaptive N 2-polig SmartRun 60 Hz US
N 3127 HT 1-fas 4 poler 60 Hz Metrisk
N 3127 HT 1-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 HT 3-fas 4 poler 60 Hz Metrisk
N 3127 HT 3-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 HT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3127 HT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3127 LT 1-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 LT 1-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 LT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 LT 3-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 LT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3127 LT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3127 MT 1-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 MT 1-fas adaptiv 4 poler 60 Hz Metrisk
N 3127 MT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 MT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3127 MT 3-fas adaptiv 4 poler SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3127 SH 3-fas 2 poler 60 Hz Metrisk
N 3127 SH 3-fas Adaptive N 2-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 SH 3-fas 2 poler SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3127 SH 3-fas adaptiv 2 poler SmartRun 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
1~
3~
3~
3~
3~
1~
1~
3~
3~
3~
3~
1~
1~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
1~
3~
3~
3~
3~
1~
1~
3~
3~
3~
3~
1~
1~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
3 15/16 inch
5 7/8 inch
3 15/16 inch
5 7/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
100 mm
150 mm
100 mm
150 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
i) Rated power
6.3 hp - 7.9 hp
6.3 hp - 7.9 hp
7.9 hp
6.3 hp
6.3 hp - 7.9 hp
6.3 hp - 7.9 hp
6.3 hp
7.9 hp
6.3 hp - 7.9 hp
6.3 hp - 7.9 hp
6.3 hp
7.9 hp
9.9 hp
9.9 hp
9.9 hp
9.9 hp
4.7 kW - 5.9 kW
4.7 kW - 5.9 kW
4.7 kW
5.9 kW
4.7 kW - 5.9 kW
4.7 kW - 5.9 kW
4.7 kW
5.9 kW
4.7 kW - 5.9 kW
4.7 kW - 5.9 kW
4.7 kW
5.9 kW
7.4 kW
7.4 kW
7.4 kW
7.4 kW
7.5 hp
7.5 hp
7.5 hp - 10 hp
7.5 hp - 10 hp
10 hp
10 hp
7.5 hp
7.5 hp
7.5 hp - 10 hp
7.5 hp - 10 hp
10 hp
10 hp
7.5 hp
7.5 hp
7.5 hp - 10 hp
7.5 hp - 10 hp
7.5 hp
10 hp
11 hp
11 hp
11 hp
11 hp
5.6 kW
5.6 kW
5.6 kW - 7.5 kW
5.6 kW - 7.5 kW
7.5 kW
7.5 kW
5.6 kW
5.6 kW
5.6 kW - 7.5 kW
5.6 kW - 7.5 kW
7.5 kW
7.5 kW
5.6 kW
5.6 kW
5.6 kW - 7.5 kW
5.6 kW - 7.5 kW
5.6 kW
7.5 kW
8.2 kW
8.2 kW
8.2 kW
8.2 kW
j) Rated currents @400V
9.6 A - 13 A
10 A - 13 A
13 A
9.6 A
9.6 A - 13 A
10 A - 13 A
9.6 A
13 A
9.6 A - 13 A
10 A - 13 A
9.6 A
13 A
14 A
16 A
16 A
14 A
9.6 A - 13 A
10 A - 13 A
9.6 A
13 A
9.6 A - 13 A
10 A - 13 A
9.6 A
13 A
9.6 A - 13 A
10 A - 13 A
9.6 A
13 A
14 A
16 A
14 A
16 A
32 A
32 A
14 A - 25 A
11 A - 25 A
14 A
15 A
32 A
32 A
14 A - 25 A
11 A - 25 A
14 A
15 A
32 A
32 A
14 A - 25 A
11 A - 25 A
19 A
15 A
26 A
15 A
26 A
15 A
32 A
32 A
14 A - 19 A
15 A - 19 A
14 A
15 A
32 A
32 A
14 A - 19 A
15 A - 19 A
14 A
15 A
32 A
32 A
14 A - 19 A
15 A - 19 A
19 A
15 A
26 A
15 A
26 A
15 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
N 3127 HT 3-fas 4 poler 50 Hz USA
N 3127 HT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz US
N 3127 HT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 50 Hz US
N 3127 HT 3-fas 4 poler SmartRun 50 Hz USA
N 3127 LT 3-fas 4-polig 50 Hz US
N 3127 LT 3-fas adaptiv 4 poler 50 Hz US
N 3127 LT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz US
N 3127 LT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 50 Hz US
N 3127 MT 3-fas 4-polig 50 Hz USA
N 3127 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz USA
N 3127 MT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz USA
N 3127 MT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 50 Hz US
N 3127 SH 3-fas 2-polig 50 Hz USA
N 3127 SH 3-fas Adaptive N 2-polig 50 Hz US
N 3127 SH 3-fas Adaptive N 2-polig SmartRun 50 Hz US
N 3127 SH 3-fas 2-polig SmartRun 50 Hz USA
N 3127 HT 3-fas 4 poler 50 Hz Metrisk
N 3127 HT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3127 HT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3127 HT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3127 LT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3127 LT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3127 LT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3127 LT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3127 MT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3127 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3127 MT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3127 MT 3-fas adaptiv 4 poler SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3127 SH 3-fas 2 poler 50 Hz Metrisk
N 3127 SH 3-fas Adaptive N 2-polig 50 Hz Metrisk
N 3127 SH 3-fas 2 poler SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3127 SH 3-fas Adaptive N 2-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3127 HT 1-fas 4 poler 60 Hz USA
N 3127 HT 1-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz US
N 3127 HT 3-fas 4 poler 60 Hz USA
N 3127 HT 3-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz US
N 3127 HT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz USA
N 3127 HT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 60 Hz US
N 3127 LT 1-fas 4 poler 60 Hz US
N 3127 LT 1-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz US
N 3127 LT 3-fas 4-polig 60 Hz US
N 3127 LT 3-fas adaptiv 4 poler 60 Hz US
N 3127 LT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz US
N 3127 LT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 60 Hz US
N 3127 MT 1-fas 4-polig 60 Hz USA
N 3127 MT 1-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz USA
N 3127 MT 3-fas 4-polig 60 Hz USA
N 3127 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz USA
N 3127 MT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz USA
N 3127 MT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 60 Hz US
N 3127 SH 3-fas 2-polig 60 Hz USA
N 3127 SH 3-fas Adaptive N 2-polig 60 Hz US
N 3127 SH 3-fas 2-polig SmartRun 60 Hz USA
N 3127 SH 3-fas Adaptive N 2-polig SmartRun 60 Hz US
N 3127 HT 1-fas 4 poler 60 Hz Metrisk
N 3127 HT 1-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 HT 3-fas 4 poler 60 Hz Metrisk
N 3127 HT 3-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 HT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3127 HT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3127 LT 1-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 LT 1-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 LT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 LT 3-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 LT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3127 LT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3127 MT 1-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 MT 1-fas adaptiv 4 poler 60 Hz Metrisk
N 3127 MT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 MT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3127 MT 3-fas adaptiv 4 poler SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3127 SH 3-fas 2 poler 60 Hz Metrisk
N 3127 SH 3-fas Adaptive N 2-polig 60 Hz Metrisk
N 3127 SH 3-fas 2 poler SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3127 SH 3-fas adaptiv 2 poler SmartRun 60 Hz Metrisk
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Återanvändning av vatten och avloppsvatten
Gruvor och stenbrott / Aggregat > Produktion Återanvändning av vatten och avloppsvatten
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Slampumpning
Avloppsvatten > Slamhantering Slampumpning
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar
Dokumentation och verktyg