It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Tillbehör Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Tillgängliga att hyra

Översikt

Produktegenskaper
  • Toppmodern avloppspump med N-teknik
  • Förbättrad med adaptiv N-hydraulik
  • Bibehållen hög verkningsgrad över tid med energibesparingar på upp till 25 %
  • Flexibel och modulär konstruktion
  • Robust och pålitlig

AVLOPPSVATTENPUMP MED N-TEKNIK OCH ADAPTIVT N-PUMPHJUL

Flygt N-pumparna tar sig an de tuffaste tillämpningarna och får jobbet gjort. Varje komponent är konstruerad och tillverkad för att ge en varaktigt hög verkningsgrad. Tack vare den patenterade N-tekniken med sitt innovativa självrengörande pumphjul, ger Flygt N-pumparna maximal total effektivitet. De minskar din elräkning och sänker kostnaderna för oplanerat underhåll Detta ger dig total trygghet – och stora besparingar över tiden.

De flesta fasta föremål som kommer in i pumpen passerar genom pumphjulet mellan pumphjulets skovlar. Om ett föremål fastnar på en av skovlarnas främre kant förs det mot inloppets ytterdiameter av de bakåtsvepta bladen.

Tack vare den mekaniska självrengörande konstruktionen kan en slamkoncentration på upp till 8 % enkelt pumpas.

FLEXIBEL OCH MODULÄR KONSTRUKTION

Den här självrengörande pumpen innehåller innovativa funktioner som gör den till det bästa valet för ett brett utbud av tillämpningar. Den modulära hydrauliska konstruktionen gör att du kan skräddarsy hydrauliken för att uppfylla kraven hos praktiskt taget alla tillämpningar.

  • Utbytbar slitring i två material, gråjärn eller Hard IronTM, för olika driftförhållanden
  • Pumphjul i härdat gråjärn för vanliga avloppstillämpningar
  • Hard Iron™-pumphjul för slipande och korrosiva tillämpningar 
  • Pumphjul i rostfritt stål för specialtillämpningar som kräver rostfritt duplexstål
  • Kort axelöverhäng minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper
  • Den dubbla mekaniska tätningen består av två uppsättningar mekaniska axeltätningar som arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tillgängligt i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • Griplock™-tätningssystemet ger en säker fastlåsning vid axeln, ingen gummifriktion, inga skruvstift och inga axelskador
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning.

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Torr vertikal installation (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.​

Torr installation (Z)

Dry Installation (Z)

​​Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören. ​

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
N 3085 MT 1-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz USA
N 3085 MT 3-fas 4-polig 50 Hz USA
N 3085 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz USA
N 3085 MT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 50 Hz US
N 3085 MT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz USA
N 3085 SH 3-fas Adaptive N 2-polig 50 Hz US
N 3085 MT 1-fas adaptiv 4 poler 50 Hz Metrisk
N 3085 MT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3085 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3085 MT 3-fas adaptiv 4 poler SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3085 MT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3085 SH 3-fas Adaptive N 2-polig 50 Hz Metrisk
N 3085 MT 1-fas 4-polig 60 Hz USA
N 3085 MT 1-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz USA
N 3085 MT 3-fas 4-polig 60 Hz USA
N 3085 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz USA
N 3085 MT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 60 Hz US
N 3085 MT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz USA
N 3085 SH 3-fas Adaptive N 2-polig 60 Hz US
N 3085 MT 1-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3085 MT 1-fas adaptiv 4 poler 60 Hz Metrisk
N 3085 MT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3085 MT 3-fas adaptiv 4 poler 60 Hz Metrisk
N 3085 MT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3085 MT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3085 SH 3-fas adaptiv 2 poler 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2
h) Phase
1~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
1~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
1~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
i) Rated power
2 hp
1.7 hp - 2.7 hp
1.7 hp - 2.7 hp
2.7 hp
1.7 hp
3.2 hp
1.5 kW
1.3 kW - 2 kW
1.3 kW - 2 kW
2 kW
1.3 kW
2.4 kW
2.4 hp
2.4 hp
2.2 hp - 3.5 hp
2.2 hp - 3 hp
3 hp
3.5 hp
4 hp
1.8 kW
1.8 kW
1.6 kW - 2.6 kW
1.6 kW - 2.2 kW
2.2 kW
2.6 kW
3 kW
j) Rated currents @400V
9.2 A
3.3 A - 5.2 A
3.6 A - 4.8 A
4.8 A
4.2 A
4.9 A
9.2 A
3.3 A - 5.2 A
3.6 A - 4.8 A
4.8 A
4.2 A
4.9 A
10 A
10 A
3.7 A - 6.6 A
5.2 A - 7.3 A
5.2 A
5.1 A
5.8 A
10 A
10 A
3.7 A - 6.6 A
5.2 A - 7.3 A
5.2 A
5.1 A
5.8 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Standard, Premium efficiency (IE3)
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard, Premium efficiency (IE3)
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Premium efficiency (IE3), Standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Premium efficiency (IE3)
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Premium efficiency (IE3), Standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Premium efficiency (IE3)
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard, Premium efficiency (IE3)
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
N 3085 MT 1-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz USA
N 3085 MT 3-fas 4-polig 50 Hz USA
N 3085 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz USA
N 3085 MT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 50 Hz US
N 3085 MT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz USA
N 3085 SH 3-fas Adaptive N 2-polig 50 Hz US
N 3085 MT 1-fas adaptiv 4 poler 50 Hz Metrisk
N 3085 MT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3085 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3085 MT 3-fas adaptiv 4 poler SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3085 MT 3-fas 4-polig SmartRun 50 Hz Metrisk
N 3085 SH 3-fas Adaptive N 2-polig 50 Hz Metrisk
N 3085 MT 1-fas 4-polig 60 Hz USA
N 3085 MT 1-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz USA
N 3085 MT 3-fas 4-polig 60 Hz USA
N 3085 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz USA
N 3085 MT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 60 Hz US
N 3085 MT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz USA
N 3085 SH 3-fas Adaptive N 2-polig 60 Hz US
N 3085 MT 1-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3085 MT 1-fas adaptiv 4 poler 60 Hz Metrisk
N 3085 MT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3085 MT 3-fas adaptiv 4 poler 60 Hz Metrisk
N 3085 MT 3-fas Adaptive N 4-polig SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3085 MT 3-fas 4-polig SmartRun 60 Hz Metrisk
N 3085 SH 3-fas adaptiv 2 poler 60 Hz Metrisk
Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

Inspektionslucka

  • Robust inspektionslucka
  • Lämplig för pumpstationer under vägar
  • Tillverkad i nodulärt gjutjärn

Adaptrar för konkurrentpumpar

  • Flygt Connect-adaptern används för eftermontering av dränkbara Flygt-pumpar i stationer med pumpar från andra leverantörer.
  • Dränkbara Flygt-pumpar med självrengörande N-teknik ger bibehållen hög effektivitet och låga övergripande energikostnader, samtidigt som det minimerar serviceutryckningarna.
  • Flygt-pumpar kan ersätta andra pumpar i de flesta pumpstationer. Sätt bara på originalglidskon på Flygt-pumpen.

Torr pumpinstallation, horisontell

  • Dränkbara pumpar i torra installationer är översvämningsskyddade och läckfria
  • Motorer större än 10 kW har inbyggd kylning och kräver ingen extern ventilation
  • Enkel åtkomst vid underhåll till pumpens insugssida med unik teleskopisk öppning
  • Flygt Z-lyftutrustningen underlättar underhåll och service
  • Valfria skenor och servicevagn

Flygt TOP sumpbotten med tryckanslutning och gejdsystem

  • Flygt TOP-patenterad geometri för en ren sump
  • Sediment rensas bort genom vattenturbulens
  • Utloppsanslutning med MULTI-JOINT®-röranslutning
  • Dubbla gejdrör säkerställer att pumpen har rätt placering
  • Automatisk pumpanslutning till utloppsröret
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Slampumpning
Avloppsvatten > Slamhantering Slampumpning
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar
Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här. 

Relaterade produkter och tjänster