It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt 3000-serien N 3069

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Tillbehör Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Toppmodern avloppspump med N-teknik
  • Förbättrad med adaptiv N-hydraulik
  • Bibehållen hög verkningsgrad över tid med energibesparingar på upp till 25 %
  • Flexibel och modulär konstruktion
  • Robust och pålitlig

AVLOPPSVATTENPUMP MED N-TEKNIK OCH ADAPTIVTTM -PUMPHJUL

Flygt N-pumparna tar sig an de tuffaste tillämpningarna och får jobbet gjort. Varje komponent är konstruerad och tillverkad för att ge en varaktigt hög verkningsgrad. Tack vare den patenterade N-tekniken med sitt innovativa självrengörande pumphjul, ger Flygt N-pumparna maximal total effektivitet. De minskar din elräkning och sänker kostnaderna för oplanerat underhåll Detta ger dig total trygghet – och stora besparingar över tiden.

De flesta fasta föremål som kommer in i pumpen passerar genom pumphjulet mellan pumphjulets skovlar. Om ett föremål fastnar på en av skovlarnas främre kant förs det mot inloppets ytterdiameter av de bakåtsvepta bladen.

Tack vare den mekaniska självrengörande konstruktionen kan en slamkoncentration på upp till 8 % enkelt pumpas.

 

FLEXIBEL OCH MODULÄR KONSTRUKTION

Den här självrengörande pumpen innehåller innovativa funktioner som gör den till det bästa valet för ett brett utbud av tillämpningar. Den modulära hydrauliska konstruktionen gör att du kan skräddarsy hydrauliken för att uppfylla kraven hos praktiskt taget alla tillämpningar.

  • Utbytbar slitring i två material, gråjärn eller Hard IronTM, för olika driftförhållanden
  • Pumphjul i härdat gråjärn för vanliga avloppstillämpningar
  • Hard Iron™-pumphjul för slipande och korrosiva tillämpningar
  • Pumphjul i rostfritt stål för specialtillämpningar som kräver rostfritt duplexstål
  • Kort axelöverhäng minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper
  • Den dubbla mekaniska tätningen består av två uppsättningar mekaniska axeltätningar som arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tillgängligt i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • Griplock™-tätningssystemet ger en säker fastlåsning vid axeln, ingen gummifriktion, inga skruvstift och inga axelskador
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning.

 

Sump (P)

 

Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Utformning med sump där pumpen installeras på två styrskenor med automatisk anslutning till utloppsröret. 

Transportabel (F)

 

Fristående halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Fristående pump med anslutning för utloppsslang eller utloppsrör i sumpar med begränsat utrymme. 

Transportabel (S)

 

Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret. 

Sump (H)

 

Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Utformning av sumpen med pumpen fäst under tryckanslutningen. Pumpen ansluts automatiskt till utloppsröret. 

 

 

TM

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
General Information
N 3069 MT 1-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz USA
N 3069 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz USA
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2 poler 50 mm 50 Hz USA
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2 poler 65mm 50 Hz USA
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2 poler 50 mm 50 Hz USA
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2 poler 65 mm 50 Hz USA
N 3069 MT 1-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3069 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2 poler 50 mm 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2 poler 65mm 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2 poler 65mm 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2 poler 50mm 50 Hz Metrisk
N 3069 MT 1-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz USA
N 3069 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz USA
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2 poler 60 mm 50 Hz USA
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2 poler 65mm 60 Hz USA
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2 poler 65mm 60 Hz USA
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2 poler 60 mm 50 Hz USA
N 3069 MT 1-fas adaptiv 4 poler 60 Hz Metrisk
N 3069 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2 poler 65mm 60 Hz Metrisk
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2 poler 60 mm 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2 poler 60 mm 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2 poler 65mm 60 Hz Metrisk
Impeller material standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Outlet width
3 1/8 inch
3 1/8 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
80 mm
80 mm
50 mm
65 mm
65 mm
50 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
2 9/16 inch
1 15/16 inch
80 mm
80 mm
65 mm
50 mm
50 mm
65 mm
Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Number of poles
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
Phase
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
Rated power
1.7 hp
2 hp - 2.7 hp
2 hp
2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
1.3 kW
1.5 kW - 2 kW
1.5 kW
1.5 kW
1.7 kW - 2.4 kW
1.7 kW - 2.4 kW
2 hp
2.4 hp - 3.2 hp
2.3 hp
2.3 hp
2.7 hp - 3.8 hp
2.7 hp - 3.8 hp
1.5 kW
1.8 kW - 2.4 kW
1.7 kW
1.7 kW
2 kW - 2.8 kW
2 kW - 2.8 kW
Rated currents
8.7 A
4.3 A - 5 A
9.4 A
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
3.9 A - 5.2 A
8.7 A
4.3 A - 5 A
9.4 A
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
3.9 A - 5.2 A
9.4 A
4.9 A - 5.5 A
10 A
10 A
5.9 A - 8.5 A
5.9 A - 8.5 A
9.4 A
4.9 A - 5.5 A
10 A
10 A
5.9 A - 8.5 A
5.9 A - 8.5 A
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
N 3069 MT 1-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz USA
N 3069 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz USA
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2 poler 50 mm 50 Hz USA
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2 poler 65mm 50 Hz USA
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2 poler 50 mm 50 Hz USA
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2 poler 65 mm 50 Hz USA
N 3069 MT 1-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3069 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2 poler 50 mm 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2 poler 65mm 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2 poler 65mm 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2 poler 50mm 50 Hz Metrisk
N 3069 MT 1-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz USA
N 3069 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz USA
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2 poler 60 mm 50 Hz USA
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2 poler 65mm 60 Hz USA
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2 poler 65mm 60 Hz USA
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2 poler 60 mm 50 Hz USA
N 3069 MT 1-fas adaptiv 4 poler 60 Hz Metrisk
N 3069 MT 3-fas Adaptive N 4-polig 60 Hz Metrisk
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2 poler 65mm 60 Hz Metrisk
N 3069 SH 1-fas adaptiv 2 poler 60 mm 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2 poler 60 mm 50 Hz Metrisk
N 3069 SH 3-fas adaptiv 2 poler 65mm 60 Hz Metrisk
Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

SUBCAB®-kablar

  • Lång livslängd tack vare mycket tåliga material
  • Tillförlitlig, läckagefri inpassning
  • Förebygger försämrad isolering
  • Inbyggda övervakningskärnor
  • Skärmade varianter för drift med variabel frekvens (VFD)
  • Godkänd för explosionssäkra tillämpningar och gruvtillämpningar

Flygt-axelenheter

  • Exakta toleranser och korrekt balansering
  • Noggrant bearbetade radier
  • Hållbar och korrosionsresistent axel
  • Enklare montering av axel och pumphjul

Flygt-statorer

  • Optimala motorprestanda och utökad livslängd för motorn
  • Ökad verkningsgrad för pump och omrörare
  • Säkerheten i fokus
  • Optimerad värmeöverföring och tolerans mot höga drifttemperaturer
  • Minimerad risk för kortslutningar
  • Tillförlitlig drift med variabel frekvens (VFD)

Delar för N-teknik

  • Självrengörande pumphjul
  • Skärspår ger skydd åt tätningen
  • Välbalanserad modulkonstruktion
  • Hög energieffektivitet
  • Tåliga material
  • Adaptiv N-hydraulik
  • Uppgraderingssatser
  • Exakta toleranser

Flygt-grundreparationssatser

  • Alla delar som behövs för att renovera en pumpdrivenhet från Flygt
  • Minimerar förseningar som beror på att delar saknas
  • Lägre pris jämfört med att köpa enskilda delar
  • Lagras på Xylems distributionscenter för direkt och snabb leverans
  • Enklare hantering och administration

Lager

  • Noggrant provade och utvalda
  • Rätt smörjning
  • Skyddar lager och fett från skräp och föroreningar
  • En enda leverantör med unika Flygt-artikelnummer

Griploc™ mekaniska plantätningar

  • Värme-, igensättnings- och slitagebeständiga
  • Enastående läckageskydd
  • Lätt att montera
  • Patenterad Griploc™funktion
  • Active Seal™-teknik på utvalda varianter
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här. 

Specification

Flygt 3069 -Produktblad (sv) 2507.pdf

Relaterade produkter och tjänster