It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt 3000-serien M 3069

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Tillbehör Användningsområden
Översikt

Tillgängliga att hyra

Översikt

Produktegenskaper
  • Används till krävande sönderdelningstillämpningar
  • Igensättningsfri konstruktion
  • Pålitlig drift
  • Tålig tuggerfunktion

HÅRT ARBETANDE OCH SLITSTARK GRINDERPUMP

Flygt M 3069-grinderpumpen är en dränkbar centrifugalpump med hög prestanda. Utmärkt för att pumpa avloppsvatten i bostadstillämpningar, kommersiella tillämpningar och jordbrukstillämpningar. Grinderpumpen reducerar avfallsinnehållet till ett fint slam som pumpas genom rör med liten diameter. Huvudtillämpningen för Flygt M 3069 är trycksatta avloppssystem som i allmänhet används när plan mark, sluttande topografi, klippmark och högt grundvatten skapar svåra utmaningar för vanliga gravitationssystem.

För tillämpningar med högt tryck och uppfordringshöjd på upp till 70 m finns en grinderpump med progressiv kavitation.

Oavsett om du behöver en enda grinderpump, en komplett pumpstation eller ett helt avloppsvattensystem, erbjuder Xylem smart och ekonomisk transport av avloppsvatten till närmaste pumpstation eller huvudavloppsledning.

TILLFÖRLITLIG DRIFT

M 3069 är konstruerad för att uppfylla alla utmaningar för ett avloppsvattensystem. Den är försedd med ett unikt pumphjul för optimal hydraulisk prestanda och en tålig tuggerfunktion som mal ned fasta ämnen till partiklar på 5 x 15 mm så att vätskan enkelt ska gå att transportera genom rör med liten diameter.

Alla komponenter är särskilt konstruerade och tillverkade för att optimera driften och förlänga pumpens livslängd.

• System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tätningarna finns tillgängliga i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilken media som pumpas.

• Tillverkad i robust och hållbart gjutjärn

• Spin-out-konstruktion som skyddar tätningarna från slitande partiklar

• SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning

 

Sump (P)

 

Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Utformning med sump där pumpen installeras på två styrskenor med automatisk anslutning till utloppsröret. 

Transportabel (F)

 

Fristående halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Fristående pump med anslutning för utloppsslang eller utloppsrör i sumpar med begränsat utrymme. 

Sump (H)

 

Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Utformning av sumpen med pumpen fäst under tryckanslutningen. Pumpen ansluts automatiskt till utloppsröret. 

 

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
General Information
M 3069 HT 1-fas 2-polig 50 Hz USA
M 3069 HT 3-fas 2 poler 50 Hz USA
M 3069 HT 1-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
M 3069 HT 3-fas 2 poler 50 Hz Metrisk
M 3069 HT 1-fas 2-polig 60 Hz USA
M 3069 HT 3-fas 2 poler 60 Hz USA
M 3069 HT 1-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
M 3069 HT 3-fas 2 poler 60 Hz Metrisk
Impeller material standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Outlet width
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
Rated power
2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
1.5 kW
1.7 kW - 2.4 kW
2.3 hp
2.7 hp - 3.8 hp
1.7 kW
2 kW - 2.8 kW
Rated currents
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
10 A
5.9 A - 8.5 A
10 A
5.9 A - 8.5 A
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
M 3069 HT 1-fas 2-polig 50 Hz USA
M 3069 HT 3-fas 2 poler 50 Hz USA
M 3069 HT 1-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
M 3069 HT 3-fas 2 poler 50 Hz Metrisk
M 3069 HT 1-fas 2-polig 60 Hz USA
M 3069 HT 3-fas 2 poler 60 Hz USA
M 3069 HT 1-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
M 3069 HT 3-fas 2 poler 60 Hz Metrisk
Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

Griploc™ mekaniska plantätningar

  • Värme-, igensättnings- och slitagebeständiga
  • Enastående läckageskydd
  • Lätt att montera
  • Patenterad Griploc™funktion
  • Active Seal™-teknik på utvalda varianter

Flygt-grundreparationssatser

  • Alla delar som behövs för att renovera en pumpdrivenhet från Flygt
  • Minimerar förseningar som beror på att delar saknas
  • Lägre pris jämfört med att köpa enskilda delar
  • Lagras på Xylems distributionscenter för direkt och snabb leverans
  • Enklare hantering och administration

Statorer

  • Optimala motorprestanda och utökad livslängd för motorn 
  • Ökad verkningsgrad för pump och omrörare
  • Hög säkerhetsmarginal 
  • Optimerad värmeöverföring och tolerans mot höga drifttemperaturer 
  • Minimerad risk för kortslutningar 
  • Tillförlitlig drift med variabel frekvens (VFD)

Axelenheter

  • Tillverkade av hållbara och korrosionsbeständiga material
  • Framtagna så att de uppfyller mycket exakta toleranser
  • Bibehållen balans vid rotation
  • Säkerställer hög och konsekvent motoreffektivitet

SUBCAB®-kablar

  • Lång livslängd tack vare mycket tåliga material
  • Tillförlitlig, läckagefri inpassning
  • Förebygger försämrad isolering
  • Inbyggda övervakningskärnor
  • Skärmade varianter för drift med variabel frekvens (VFD)
  • Godkänd för explosionssäkra tillämpningar och gruvtillämpningar

Lager

  • Noggrant provade och utvalda
  • Rätt smörjning
  • Skyddar lager och fett från skräp och föroreningar
  • En enda leverantör med unika Flygt-artikelnummer
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Relaterade produkter och tjänster