It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Tuggerpump DXG Plus

Översikt Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Hög tryckhöjd: Upp till 45 m
  • Högt flöde: Upp till 3 l/s
  • Smart funktion
  • Enkelt att välja

Ökade prestanda

DXG Plus-systemet består av en modifierad Flygt DXG-pump och en vattentät (IP68) VFD-baserad styrenhet. Sammantaget ökar systemet det maximala trycket med 80 % jämfört med en vanlig DXG-pump, och med ett flöde på upp till 3 l/s ger DXG Plus överlägsen rengöring av rören och minskad sedimentering. VFD fungerar också som en fasomvandlare, vilket gör DXG Plus till det idealiska alternativet för 1-fasinstallationer utan behov av kondensatorer.

DXG-pumpen har modifierats för att klara högre prestanda – en förbättrad tuggerfunktion säkerställer ännu bättre kvarnegenskaper för igensättningsfri drift.

Renare tank och hög verkningsgrad

Styrenheten är mer användarvänlig och smartare än någonsin, och levereras i en robust aluminiumlåda som installeras inuti pumpsumpen. Detta eliminerar behovet av en extern anslutningslåda och skrymmande enheter ovanför ytan, vilket minimerar avtrycket.

DXG Plus-styrenheten styr pumpens prestanda baserat på flödeskraven. Dessutom har den en automatisk funktion som helt tömmer och rengör tanken utan att skada pumpen. Det förhindrar att sediment och fett avlagras inuti tanken och på tankväggarna. Ett sörplingsläge innan pumpcykeln avslutas (2 min) möjliggör energibesparingar och optimerade prestanda eftersom det automatiskt fördröjer nästa start progressivt från 12 (vänteläge) till 72 timmar (viloläge). Tack vare den tidsbaserade driften behöver systemet inte start- och stoppnivåbrytare. En högnivåvippa ingår i systemet.

 

Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer