It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-chopperpumpar Flygt-chopperpump F 3202

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Toppmodern N-teknik med innovativ chopperinsatsring
  • Skär igenom långfibrigt material
  • Bibehållen hög verkningsgrad över tid
  • Färre oplanerade servicebesök
  • Robust och pålitlig

CHOPPERPUMP MED N-TEKNIK FÖR AVLOPPSVATTEN

Flygt F 3202-pumpen innehåller den patenterade Flygt N-tekniken, som är känd för sina självrengörande egenskaper och bibehållna höga effektivitet. Chopperpumpen har överlägsen prestanda och klarar allt som kommer genom avloppet – från plastflaskor, fiberrika material och trä till kläder och motorkablar.

Flygt F-pumparna innehåller det patenterade Flygt N-pumphjulet, som roterar i en chopperinsatsring. Den här roterande rörelsen skär sönder alla typer av fasta ämnen som är svåra att pumpa, till exempel fiberrika material, textiler och annat skräp, i små delar som går enkelt att pumpa. Den välbeprövade Flygt F-pumpen har visat upp oöverträffad tillförlitlighet i installationer världen över.

Kostnadseffektiv drift 

Flygt F 3202-pumpen kan transportera sega fasta ämnen och minskar drift- och underhållskostnaderna. Under extrema förhållanden kan våra energieffektiva chopperpumpar köras kontinuerligt med bibehållen hydraulisk effektivitet under svåra tillämpningar som:

  • Krävande avloppsvattentillämpningar
  • Anläggningar för livsmedelsbearbetning
  • Pappers- och massafabriker
  • Krävande slampumpning
  • Vattenbruk
  • Jordbruksanläggningar
  • Kriminalvårdsanstalter
  • Offentliga institutioner

KONSTRUERAD FÖR LÅNG LIVSLÄNGD

  • Utbytbar chopperinsatsring gjord av Hard-Iron™-material för krävande avloppsvattentillämpningar där sönderdelning krävs
  • Hard Iron™-pumphjul som lämpar sig för sönderdelningsbehov och med enastående slitstyrka i krävande avloppsvattentillämpningar
  • Kort axelöverhäng minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Plug-in™-tätning med Active Seal™-system eliminerar risken för installationsfel och vårdslös hantering med hjälp av en enda lätthanterlig enhet. Tillgängligt i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning.
  • Flexibelt kylsystem: kylsystem med sluten krets, mediekylda eller med extern kylning, för hantering av en mängd olika situationer

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Torr vertikal installation (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.​

Torr installation (Z)

Dry Installation (Z)

​​Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören. ​

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
F 3202 HT 3-fas 4 poler 50 Hz USA
F 3202 MT 3-fas 4 poler 50 Hz USA
F 3202 MT 3-fas 6p 50 Hz US
F 3202 SH 3-fas 2 poler 50 Hz USA
F 3202 HT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
F 3202 MT 3-fas 4 poler 50 Hz Metrisk
F 3202 MT 3-fas 6p 50 Hz Metrisk
F 3202 SH 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
F 3202 HT 3-fas 4 poler 60 Hz USA
F 3202 MT 3-fas 6p 60 Hz US
F 3202 HT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
F 3202 MT 3-fas 6p 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
6
2
4
4
6
2
4
6
4
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
5 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
3 15/16 inch
150 mm
200 mm
200 mm
100 mm
5 7/8 inch
7 7/8 inch
150 mm
200 mm
i) Rated power
40.2 hp - 60.3 hp
40.2 hp - 60.3 hp
29.5 hp - 49.6 hp
42.9 hp - 63 hp
30 kW - 45 kW
30 kW - 45 kW
22 kW - 37 kW
32 kW - 47 kW
45 hp - 70 hp
35 hp - 60 hp
33.6 kW - 52.2 kW
26.1 kW - 44.7 kW
j) Rated currents @400V
56 A - 82 A
56 A - 82 A
44 A - 72 A
56 A - 83 A
56 A - 82 A
56 A - 82 A
44 A - 72 A
56 A - 83 A
Standard, Premium efficiency (IE3)
51 A - 72 A
Standard, Premium efficiency (IE3)
51 A - 72 A
e) Motor efficiency class
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
F 3202 HT 3-fas 4 poler 50 Hz USA
F 3202 MT 3-fas 4 poler 50 Hz USA
F 3202 MT 3-fas 6p 50 Hz US
F 3202 SH 3-fas 2 poler 50 Hz USA
F 3202 HT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
F 3202 MT 3-fas 4 poler 50 Hz Metrisk
F 3202 MT 3-fas 6p 50 Hz Metrisk
F 3202 SH 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
F 3202 HT 3-fas 4 poler 60 Hz USA
F 3202 MT 3-fas 6p 60 Hz US
F 3202 HT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
F 3202 MT 3-fas 6p 60 Hz Metrisk
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Relaterade produkter och tjänster