It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-pumpar med kanalpumphjul Flygt-pump med kanalpumphjul C 3800

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Tillbehör Användningsområden
Översikt

Tillgängliga att hyra

Översikt

Produktegenskaper

 

  • Hög verkningsgrad
  • Utmärkta genomströmningsegenskaper
  • Motorer med hög effekttäthet
  • Robusta och tillförlitliga

KANALHJULSPUMPAR FÖR AVLOPPSVATTEN

 

De klassiska C-pumparna med täckta pumphjul har visat sig vara effektiva genom åren och är konstruerade för att hantera olika typer av medier.

C 3800-fyrkanalpumphjulet finns tillgängligt i gjutjärn eller duplex rostfritt stål och har utmärkta genomströmningsegenskaper för flödet som minskar igensättningen i pumphjulets kanal. En smal lucka i de utbytbara slitringarna säkerställer hög effektivitet. ​

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION

 

  • Det korta axelöverhänget minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Axel i martensitiskt rostfritt stål för maximal styrka och korrosionsbeständighet
  • Axel i rostfritt duplexstål som tillval för överlägsen korrosionsbeständighet
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tätningarna finns tillgängliga i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilken media som pumpas.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Torr vertikal installation (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.​

Torr installation (Z)

Dry Installation (Z)

​​Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören. ​

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
C 3800 3-fas 12-polig 1240 50 Hz US
C 3800 3-fas 8p 840 50 Hz US
C 3800 3-fas 10p 1040 50 Hz US
C 3800 3-fas 12-polig 1240 50 Hz Metrisk
C 3800 3-fas 8p 840 50 Hz Metrisk
C 3800 3-fas 10p 1040 50 Hz Metrisk
C 3800 3-fas 14-polig 1440 60 Hz US
C 3800 3-fas 10p 1040 60 Hz US
C 3800 3-fas 12-polig 1240 60 Hz US
C 3800 3-fas 14-polig 1440 60 Hz Metrisk
C 3800 3-fas 10p 1040 60 Hz Metrisk
C 3800 3-fas 12-polig 1240 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
12
8
10
12
8
10
14
10
12
14
10
12
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
31 1/2 inch
31 1/2 inch
31 1/2 inch
800 mm
800 mm
800 mm
31 1/2 inch
31 1/2 inch
31 1/2 inch
800 mm
800 mm
800 mm
i) Rated power
301.7 hp - 435.8 hp
536.4 hp - 751 hp
435.8 hp - 737.6 hp
225 kW - 325 kW
400 kW - 560 kW
325 kW - 550 kW
240 hp - 460 hp
580 hp - 845 hp
350 hp - 730 hp
179 kW - 343 kW
432.5 kW - 630.1 kW
261 kW - 544.4 kW
j) Rated currents @400V
455 A - 665 A
730 A - 1005 A
615 A - 1045 A
455 A - 665 A
730 A - 1005 A
615 A - 1045 A
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
C 3800 3-fas 12-polig 1240 50 Hz US
C 3800 3-fas 8p 840 50 Hz US
C 3800 3-fas 10p 1040 50 Hz US
C 3800 3-fas 12-polig 1240 50 Hz Metrisk
C 3800 3-fas 8p 840 50 Hz Metrisk
C 3800 3-fas 10p 1040 50 Hz Metrisk
C 3800 3-fas 14-polig 1440 60 Hz US
C 3800 3-fas 10p 1040 60 Hz US
C 3800 3-fas 12-polig 1240 60 Hz US
C 3800 3-fas 14-polig 1440 60 Hz Metrisk
C 3800 3-fas 10p 1040 60 Hz Metrisk
C 3800 3-fas 12-polig 1240 60 Hz Metrisk
Tillbehör

Tillbehör

Originalreservdelar

Statorer

  • Optimala motorprestanda och utökad livslängd för motorn 
  • Ökad verkningsgrad för pump och omrörare
  • Hög säkerhetsmarginal 
  • Optimerad värmeöverföring och tolerans mot höga drifttemperaturer 
  • Minimerad risk för kortslutningar 
  • Tillförlitlig drift med variabel frekvens (VFD)

Axelenheter

  • Tillverkade av hållbara och korrosionsbeständiga material
  • Framtagna så att de uppfyller mycket exakta toleranser
  • Bibehållen balans vid rotation
  • Säkerställer hög och konsekvent motoreffektivitet

Active Seal-teknik

  • Patenterad konstruktion
  • Noll läckage
  • Färre avbrott
  • Lägre underhållskostnader
  • Ökad livslängd för utrustningen

Lager

  • Noggrant provade och utvalda
  • Rätt smörjning
  • Skyddar lager och fett från skräp och föroreningar
  • En enda leverantör med unika Flygt-artikelnummer

Active Seal™-teknik

  • Unik patenterad konstruktion 
  • Garanterat noll läckage
  • Färre avbrott 
  • Lägre underhållskostnader 
  • Ökad livslängd för utrustningen

Ventilreparationssats

  • Innehåller alla delar som behövs för normal reparation av spolventilen
  • Innehåller rätt sorts O-ringar och membran – gummidelar som utsätts för slitage och åldring
  • Om även andra delar behöver bytas ut finns alla spolventilsdelar att köpa som separata reservdelar

SUBCAB®-kablar

  • Lång livslängd tack vare mycket tåliga material
  • Tillförlitlig, läckagefri inpassning
  • Förebygger försämrad isolering
  • Inbyggda övervakningskärnor
  • Skärmade varianter för drift med variabel frekvens (VFD)
  • Godkänd för explosionssäkra tillämpningar och gruvtillämpningar
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar

Relaterade produkter och tjänster