It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-kanalhjulspumpar C 3531

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Hög verkningsgrad
  • Utmärkta genomströmningsegenskaper
  • Motorer med hög effekttäthet
  • Robust och pålitlig

KANALHJULSPUMPAR FÖR AVLOPPSVATTEN

De klassiska C-pumparna med täckta pumphjul har visat sig vara effektiva genom åren och är konstruerade för att hantera olika typer av medier.

C 3531-trekanalpumphjulet finns tillgängligt i gjutjärn eller duplex rostfritt stål med utmärkta genomströmningsegenskaper som minskar igensättningen i pumphjulets kanal. En smal spalt i de utbytbara slitringarna säkerställer hög effektivitet. 

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION

  • Det korta axelöverhänget minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Axel i martensitiskt rostfritt stål för maximal styrka och korrosionsbeständighet
  • Axel i rostfritt duplexstål som tillval för överlägsen korrosionsbeständighet
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tätningarna finns tillgängliga i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilken media som pumpas.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Torr vertikal installation (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.​

Torr installation (Z)

Dry Installation (Z)

​​Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören. ​

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
C 3531 3-fas 14-polig 1440 50 Hz US
C 3531 3-fas 12-polig 1240 50 Hz US
C 3531 3-fas 10p 1040 50 Hz US
C 3531 3-fas 8p 840 50 Hz US
C 3531 3-fas 6p 640 50 Hz US
C 3531 3-fas 14-polig 1440 50 Hz Metrisk
C 3531 3-fas 12-polig 1240 50 Hz Metrisk
C 3531 3-fas 10p 1040 50 Hz Metrisk
C 3531 3-fas 8p 840 50 Hz Metrisk
C 3531 3-fas 6p 640 50 Hz Metrisk
C 3531 3-fas 14-polig 1440 60 Hz US
C 3531 3-fas 12-polig 1240 60 Hz US
C 3531 3-fas 10p 1040 60 Hz US
C 3531 3-fas 8p 840 60 Hz US
C 3531 3-fas 14-polig 1440 60 Hz Metrisk
C 3531 3-fas 12-polig 1240 60 Hz Metrisk
C 3531 3-fas 10p 1040 60 Hz Metrisk
C 3531 3-fas 8p 840 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
14
12
10
8
6
14
12
10
8
6
14
12
10
8
14
12
10
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
i) Rated power
53.6 hp - 93.9 hp
53.6 hp - 187.7 hp
80.5 hp - 288.3 hp
167.6 hp - 536.4 hp
335.3 hp - 911.9 hp
40 kW - 70 kW
40 kW - 140 kW
60 kW - 215 kW
125 kW - 400 kW
250 kW - 680 kW
60 hp - 170 hp
90 hp - 280 hp
135 hp - 500 hp
335 hp - 870 hp
44.7 kW - 126.8 kW
67.1 kW - 208.8 kW
100.7 kW - 372.8 kW
249.8 kW - 648.8 kW
j) Rated currents @400V
113 A - 200 A
99 A - 360 A
138 A - 460 A
245 A - 730 A
465 A - 1160 A
113 A - 200 A
99 A - 360 A
138 A - 460 A
245 A - 730 A
465 A - 1160 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
515 A - 1205 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
515 A - 1205 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Grey cast iron
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
Standard
Stainless steel
Standard
Standard
Standard
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
C 3531 3-fas 14-polig 1440 50 Hz US
C 3531 3-fas 12-polig 1240 50 Hz US
C 3531 3-fas 10p 1040 50 Hz US
C 3531 3-fas 8p 840 50 Hz US
C 3531 3-fas 6p 640 50 Hz US
C 3531 3-fas 14-polig 1440 50 Hz Metrisk
C 3531 3-fas 12-polig 1240 50 Hz Metrisk
C 3531 3-fas 10p 1040 50 Hz Metrisk
C 3531 3-fas 8p 840 50 Hz Metrisk
C 3531 3-fas 6p 640 50 Hz Metrisk
C 3531 3-fas 14-polig 1440 60 Hz US
C 3531 3-fas 12-polig 1240 60 Hz US
C 3531 3-fas 10p 1040 60 Hz US
C 3531 3-fas 8p 840 60 Hz US
C 3531 3-fas 14-polig 1440 60 Hz Metrisk
C 3531 3-fas 12-polig 1240 60 Hz Metrisk
C 3531 3-fas 10p 1040 60 Hz Metrisk
C 3531 3-fas 8p 840 60 Hz Metrisk
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar

Relaterade produkter och tjänster