Flygt C-pumps 3068-3800 | PDF | 3,11 MB |
Flygt-Medium-voltage-leaflet.pdf | PDF | 632,85 KB |
Flygt-quality-and-performance-test-brochure.pdf | PDF | 637,76 KB |
De klassiska C-pumparna med täckta pumphjul har visat sig vara effektiva genom åren och är konstruerade för att hantera olika typer av medier.
C 3501-trekanalpumphjulet finns tillgängligt i gjutjärn eller duplex rostfritt stål med utmärkta genomströmningsegenskaper som minskar igensättningen i pumphjulets kanal. En smal spalt i de utbytbara slitringarna säkerställer hög effektivitet.
• Axelns korta överhäng minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd
• Motor konstruerad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
• Axel i martensitiskt rostfritt stål för maximal styrka och korrosionsmotstånd
• Valfri axel i duplex rostfritt stål för överlägset korrosionsmotstånd
• Dubbelt mekaniskt tätningssystem. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. De finns tillgängliga i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilken media som pumpas.
• SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning
Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.
Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.
Vertikal, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.
Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.
Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här.
Flygt C-pumps 3068-3800 | PDF | 3,11 MB |
Flygt-Medium-voltage-leaflet.pdf | PDF | 632,85 KB |
Flygt-quality-and-performance-test-brochure.pdf | PDF | 637,76 KB |