It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-kanalhjulspumpar Flygt kanalhjulspump C 3240

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Hög verkningsgrad
  • Utmärkta genomströmningsegenskaper
  • Motorer med hög effekttäthet
  • Robust och pålitlig

KANALHJULSPUMPAR FÖR AVLOPPSVATTEN

De klassiska C-pumparna med täckta pumphjul har visat sig vara effektiva genom åren och är konstruerade för att hantera olika typer av medier.

C 3240-tvåkanalpumphjulet har utmärkta genomströmningsegenskaper som minskar igensättningen i pumphjulets kanal. En smal spalt i de utbytbara slitringarna säkerställer hög effektivitet. 

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION

  • Det korta axelöverhänget minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Axel i martensitiskt rostfritt stål för maximal styrka och korrosionsbeständighet
  • Axel i rostfritt duplexstål som tillval för överlägsen korrosionsbeständighet
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tätningarna finns tillgängliga i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilken media som pumpas.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Torr vertikal installation (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.​

Torr installation (Z)

Dry Installation (Z)

​​Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören. ​

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
C 3240 3-fas 4-polig 450 50 Hz US
C 3240 3-fas 4-polig 450 50 Hz Metrisk
C 3240 3-fas 4-polig 450 60 Hz US
C 3240 3-fas 4-polig 450 60 Hz Metrisk
C 3240 3-fas 4-polig 451 50 Hz Metrisk
C 3240 3-fas 4-polig 451 50 Hz US
C 3240 3-fas 4-polig 451 60 Hz Metrisk
C 3240 3-fas 4-polig 451 60 Hz US
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
4
4
4
4
4
4
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
7 7/8 inch
200 mm
7 7/8 inch
200 mm
200 mm
7 7/8 inch
200 mm
7 7/8 inch
i) Rated power
288.3 hp - 502.9 hp
215 kW - 375 kW
335 hp - 580 hp
249.8 kW - 432.5 kW
215 kW - 375 kW
288.3 hp - 502.9 hp
249.8 kW - 432.5 kW
335 hp - 580 hp
j) Rated currents @400V
385 A - 665 A
385 A - 665 A
Grey cast iron
Grey cast iron
385 A - 665 A
385 A - 665 A
Stainless steel
Stainless steel
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard
Standard
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
C 3240 3-fas 4-polig 450 50 Hz US
C 3240 3-fas 4-polig 450 50 Hz Metrisk
C 3240 3-fas 4-polig 450 60 Hz US
C 3240 3-fas 4-polig 450 60 Hz Metrisk
C 3240 3-fas 4-polig 451 50 Hz Metrisk
C 3240 3-fas 4-polig 451 50 Hz US
C 3240 3-fas 4-polig 451 60 Hz Metrisk
C 3240 3-fas 4-polig 451 60 Hz US
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar

Relaterade produkter och tjänster