It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-pumpar med kanalpumphjul Flygt-pump med kanalpumphjul C 3231

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden
Översikt

Tillgängliga att hyra

Översikt

Produktegenskaper
  • Hög verkningsgrad
  • Utmärkta genomströmningsegenskaper
  • Motorer med hög effekttäthet
  • Robust och pålitlig

AVLOPPSVATTENPUMPAR MED KANALPUMPHJUL

De klassiska C-pumparna med täckta pumphjul har visat sig effektiva genom åren och är konstruerade för att hantera olika typer av medier.

C 3231-tvåkanalpumphjulet finns tillgängligt i gjutjärn eller duplex rostfritt stål och har utmärkta genomströmningsegenskaper som minskar igensättningen i pumphjulets kanal. En smal spalt i de utbytbara slitringarna säkerställer hög effektivitet. 

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION

  • Det korta axelöverhänget minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd
  • Motorn är utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Axel i martensitiskt rostfritt stål för maximal styrka och korrosionsbeständighet
  • Axel i rostfritt duplexstål som tillval för överlägsen korrosionsbeständighet
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tätningarna finns tillgängliga i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilken media som pumpas.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning
  • Kabelgenomföring med dubbla tätningsringar i elastomer för dubbel säkerhet

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Torr vertikal installation (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.​

Torr installation (Z)

Dry Installation (Z)

​​Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören. ​

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
C 3231 3-fas 6p 655 50 Hz US
C 3231 3-fas 4-polig 430 50 Hz US
C 3231 3-fas 4-polig 455 50 Hz US
C 3231 3-fas 6p 655 50 Hz Metrisk
C 3231 3-fas 4-polig 430 50 Hz Metrisk
C 3231 3-fas 4-polig 455 50 Hz Metrisk
C 3231 3-fas 6p 630 60 Hz US
C 3231 3-fas 6p 655 60 Hz US
C 3231 3-fas 4-polig 430 60 Hz US
C 3231 3-fas 4-polig 455 60 Hz US
C 3231 3-fas 6p 630 60 Hz Metrisk
C 3231 3-fas 6p 655 60 Hz Metrisk
C 3231 3-fas 4-polig 430 60 Hz Metrisk
C 3231 3-fas 4-polig 455 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
6
4
4
6
4
4
6
6
4
4
6
6
4
4
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
7 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
200 mm
200 mm
200 mm
7 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
i) Rated power
77.8 hp
93.9 hp - 228 hp
93.9 hp - 228 hp
58 kW
70 kW - 170 kW
70 kW - 170 kW
90 hp - 110 hp
90 hp - 110 hp
160 hp - 335 hp
160 hp - 335 hp
67.1 kW - 82 kW
67.1 kW - 82 kW
119.3 kW - 249.8 kW
119.3 kW - 249.8 kW
j) Rated currents @400V
118 A
132 A - 310 A
132 A - 310 A
118 A
132 A - 310 A
132 A - 310 A
240 A - 292 A
240 A - 292 A
375 A - 585 A
375 A - 585 A
240 A - 292 A
240 A - 292 A
375 A - 585 A
375 A - 585 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
C 3231 3-fas 6p 655 50 Hz US
C 3231 3-fas 4-polig 430 50 Hz US
C 3231 3-fas 4-polig 455 50 Hz US
C 3231 3-fas 6p 655 50 Hz Metrisk
C 3231 3-fas 4-polig 430 50 Hz Metrisk
C 3231 3-fas 4-polig 455 50 Hz Metrisk
C 3231 3-fas 6p 630 60 Hz US
C 3231 3-fas 6p 655 60 Hz US
C 3231 3-fas 4-polig 430 60 Hz US
C 3231 3-fas 4-polig 455 60 Hz US
C 3231 3-fas 6p 630 60 Hz Metrisk
C 3231 3-fas 6p 655 60 Hz Metrisk
C 3231 3-fas 4-polig 430 60 Hz Metrisk
C 3231 3-fas 4-polig 455 60 Hz Metrisk
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar

Relaterade produkter och tjänster