It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-pumpar med kanalpumphjul Flygt-pump med kanalpumphjul C 3127

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Tillgängliga att hyra

Översikt

Produktegenskaper
  • Hög verkningsgrad
  • Utmärkta genomströmningsegenskaper
  • Motorer med hög effekttäthet
  • Robust och pålitlig

AVLOPPSVATTENPUMPAR MED KANALPUMPHJUL

Genom åren har den klassiska C-pumpen med täckta pumphjul visat sig vara både tillförlitlig och robust. Den täcker en rad olika kapacitetsområden och är konstruerad för att hantera olika typer av medier.

Flygt C 3127 innehåller ett pumphjul med en skovel och utmärkta genomströmningsegenskaper som minskar risken för igensättningar i pumphjulets kanal. En smal spalt i de utbytbara slitringarna säkerställer hög effektivitet.

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION

  • Kort axelöverhäng minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Axel i rostfritt stål ger maximal styrka och korrosionsbeständighet
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tillgängligt i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • Griplock™-tätningssystem. Säker fastlåsning vid axeln, ingen gummifriktion, inga skruvstift och inga axelskador.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Torr vertikal installation (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.​

Torr installation (Z)

Dry Installation (Z)

​​Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören. ​

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
C 3127 HT 3-fas 2-polig 50 Hz US
C 3127 HT 3-fas 4-polig 50 Hz US
C 3127 LT 3-fas 4-polig 50 Hz US
C 3127 MT 3-fas 4-polig 50 Hz US
C 3127 HT 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
C 3127 HT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
C 3127 LT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
C 3127 MT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
C 3127 HT 1-fas 4-polig 60 Hz US
C 3127 HT 3-fas 4-polig 60 Hz US
C 3127 LT 1-fas 4-polig 60 Hz US
C 3127 LT 3-fas 4-polig 60 Hz US
C 3127 MT 1-fas 4-polig 60 Hz US
C 3127 MT 3-fas 4-polig 60 Hz US
C 3127 HT 1-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
C 3127 HT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
C 3127 LT 1-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
C 3127 LT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
C 3127 MT 1-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
C 3127 MT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 1/8 inch
3 15/16 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
80 mm
100 mm
150 mm
150 mm
3 15/16 inch
3 15/16 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
i) Rated power
9.9 hp
6.3 hp - 7.9 hp
6.3 hp - 7.9 hp
6.3 hp - 7.9 hp
7.4 kW
4.7 kW - 5.9 kW
4.7 kW - 5.9 kW
4.7 kW - 5.9 kW
7.5 hp
7.5 hp - 10 hp
7.5 hp
7.5 hp - 10 hp
7.5 hp
7.5 hp - 10 hp
5.6 kW
5.6 kW - 7.5 kW
5.6 kW
5.6 kW - 7.5 kW
5.6 kW
5.6 kW - 7.5 kW
j) Rated currents @400V
14 A
10 A - 13 A
10 A - 13 A
10 A - 13 A
14 A
10 A - 13 A
10 A - 13 A
10 A - 13 A
32 A
11 A - 25 A
32 A
11 A - 25 A
32 A
11 A - 25 A
32 A
15 A - 19 A
32 A
15 A - 19 A
32 A
15 A - 19 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
C 3127 HT 3-fas 2-polig 50 Hz US
C 3127 HT 3-fas 4-polig 50 Hz US
C 3127 LT 3-fas 4-polig 50 Hz US
C 3127 MT 3-fas 4-polig 50 Hz US
C 3127 HT 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
C 3127 HT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
C 3127 LT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
C 3127 MT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
C 3127 HT 1-fas 4-polig 60 Hz US
C 3127 HT 3-fas 4-polig 60 Hz US
C 3127 LT 1-fas 4-polig 60 Hz US
C 3127 LT 3-fas 4-polig 60 Hz US
C 3127 MT 1-fas 4-polig 60 Hz US
C 3127 MT 3-fas 4-polig 60 Hz US
C 3127 HT 1-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
C 3127 HT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
C 3127 LT 1-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
C 3127 LT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
C 3127 MT 1-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
C 3127 MT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk