It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-pumpar med kanalpumphjul Flygt-pump med kanalpumphjul C 3102

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Hög verkningsgrad
  • Utmärkta genomströmningsegenskaper
  • Motorer med hög effekttäthet
  • Robust och pålitlig

AVLOPPSVATTENPUMPAR MED KANALPUMPHJUL

Genom åren har den klassiska C-pumpen med täckta pumphjul visat sig vara både tillförlitlig och robust. Den täcker en rad olika kapacitetsområden och är konstruerad för att hantera olika typer av medier.

Flygt C 3102 innehåller ett pumphjul med en skovel och utmärkta genomströmningsegenskaper som minskar risken för igensättningar i pumphjulets kanal. En smal spalt i de utbytbara slitringarna säkerställer hög effektivitet.

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION

  • Kort axelöverhäng minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Axel i rostfritt stål ger maximal styrka och korrosionsbeständighet
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tillgängligt i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • Griplock™-tätningssystem. Säker fastlåsning vid axeln, ingen gummifriktion, inga skruvstift och inga axelskador.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Torr vertikal installation (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.​

Torr installation (Z)

Dry Installation (Z)

​​Horisontell, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören. ​

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
C 3102 MT 3-fas 4-polig 50 Hz US
C 3102 MT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
C 3102 MT 1-fas 4-polig 60 Hz US
C 3102 MT 3-fas 4-polig 60 Hz US
C 3102 MT 1-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
C 3102 MT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
4
4
4
4
h) Phase
3~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 15/16 inch
100 mm
3 15/16 inch
3 15/16 inch
100 mm
100 mm
i) Rated power
4.2 hp
3.1 kW
3.9 hp
5 hp
2.9 kW
3.7 kW
j) Rated currents @400V
6.8 A
6.8 A
16 A
7.3 A
16 A
7.3 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
C 3102 MT 3-fas 4-polig 50 Hz US
C 3102 MT 3-fas 4-polig 50 Hz Metrisk
C 3102 MT 1-fas 4-polig 60 Hz US
C 3102 MT 3-fas 4-polig 60 Hz US
C 3102 MT 1-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
C 3102 MT 3-fas 4-polig 60 Hz Metrisk
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här. 

Dokument

Flygt C-pumps 3068-3800

Relaterade produkter och tjänster