It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-kanalhjulspumpar Flygt kanalhjulspump C 3060

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Hög verkningsgrad
  • Utmärkt korrosionsbeständighet
  • Utmärkta genomströmningsegenskaper
  • Motorer med hög effekttäthet
  • Robust och pålitlig

KANALHJULSPUMP I ROSTFRITT STÅL FÖR KORROSIVA MEDIER

Flygt C 3060 transporterar enkelt korrosiva medier för kommunalt och industriellt avloppsvatten inom följande branscher:

  • Kemisk industri
  • Livsmedelsindustri
  • Läkemedelsindustri
  • Textilindustri

Flygt C 3060-pumpen i rostfritt stål är tillverkad i AISI 329-material och är konstruerad för maximal tillförlitlighet. Den innehåller ett enkanals- eller flerkanalspumphjul och utmärkta genomströmningsegenskaper som minskar risken för igensättningar i pumphjulskanalen. En smal spalt i de utbytbara slitringarna säkerställer hög effektivitet.

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION

  • Pumpmaterialen kan hantera vätskor med pH-värden mellan 2 och 14
  • Kort axelöverhäng minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd
  • Axel i rostfritt duplexstål ger maximal styrka och korrosionsbeständighet
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Lätt produkt – kompakt och hållbar
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för avloppsvattentillämpningar

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Torr vertikal installation (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent och torr pumpinstallation. Den dränkbara pumpen installeras i en torrgrop med flänsanslutning till in- och utloppsrören.​

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
C 3060 HT 3-fas 2-polig 50 Hz US
C 3060 MT 3-fas 2-polig 50 Hz US
C 3060 HT 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
C 3060 MT 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
C 3060 HT 3-fas 2-polig 60 Hz US
C 3060 MT 1-fas 2-polig 60 Hz US
C 3060 MT 3-fas 2-polig 60 Hz US
C 3060 HT 3-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
C 3060 MT 1-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
C 3060 MT 3-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
65 mm
1 15/16 inch
2 9/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
65 mm
65 mm
i) Rated power
3.2 hp
3.2 hp
2.4 kW
2.4 kW
3.6 hp
2.5 hp
3.6 hp
2.7 kW
1.9 kW
2.7 kW
j) Rated currents @400V
4.9 A
4.9 A
4.9 A
4.9 A
5.4 A
10 A
5.4 A
5.4 A
10 A
5.4 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
C 3060 HT 3-fas 2-polig 50 Hz US
C 3060 MT 3-fas 2-polig 50 Hz US
C 3060 HT 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
C 3060 MT 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
C 3060 HT 3-fas 2-polig 60 Hz US
C 3060 MT 1-fas 2-polig 60 Hz US
C 3060 MT 3-fas 2-polig 60 Hz US
C 3060 HT 3-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
C 3060 MT 1-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
C 3060 MT 3-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Relaterade produkter och tjänster