It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-pumpar med kanalpumphjul Flygt-pump med kanalpumphjul C3045

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Hög verkningsgrad
  • Utmärkta genomströmningsegenskaper
  • Motorer som har hög effekttäthet
  • Robust och pålitlig

AVLOPPSVATTENPUMPAR MED KANALPUMPHJUL

Genom åren har den klassiska C-pumpen visat sig vara både tillförlitlig och robust. Flygt C-sortimentet täcker en rad olika kapacitetsområden och är konstruerat för att hantera olika typer av medier.

C 3045 har ett täckt pumphjul med en skovel. Den har utmärkta genomströmningsegenskaper som minskar risken för igensättning i pumphjulets kanal. En smal spalt i de utbytbara slitringarna säkerställer hög effektivitet.

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION

  • Kort axelöverhäng. Minskar axelböjningen samtidigt som tätningens och lagrens livslängd ökar.
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper
  • Axel i martensitiskt rostfritt stål ger maximal styrka och korrosionsbeständighet
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tillgängligt i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • Griplock™-tätningssystem. Säker låsning av axeln, ingen gummifriktion, inga skruvstift och inga axelskador.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Halvpermanent dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad på dubbla gejdrör med automatisk anslutning till utloppsröret.

Transportabel (F)

Portable (F)

​​Friståendehalvpermanent dränkbar pumpinstallation. Fristående pump med anslutning för utloppsslang eller utloppsrör i sumpar med begränsat utrymme.

Transportabel (S)

Portable (S)

​​Transportabel dränkbar pumpinstallation. Transportabel pump med slangkoppling eller fläns för anslutning till utloppsröret.​

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
C 3045 HT 1-fas 2-polig 50 Hz US
C 3045 HT 3-fas 2-polig 50 Hz US
C 3045 HT 1-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
C 3045 HT 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
C 3045 HT 1-fas 2-polig 60 Hz US
C 3045 HT 3-fas 2-polig 60 Hz US
C 3045 HT 1-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
C 3045 HT 3-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
i) Rated power
1 hp
1.6 hp
0.75 kW
1.2 kW
1.1 hp
1.8 hp
0.82 kW
1.3 kW
j) Rated currents @400V
8.7 A
2.8 A
8.7 A
2.8 A
5.3 A
5.2 A
5.3 A
5.2 A
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
C 3045 HT 1-fas 2-polig 50 Hz US
C 3045 HT 3-fas 2-polig 50 Hz US
C 3045 HT 1-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
C 3045 HT 3-fas 2-polig 50 Hz Metrisk
C 3045 HT 1-fas 2-polig 60 Hz US
C 3045 HT 3-fas 2-polig 60 Hz US
C 3045 HT 1-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
C 3045 HT 3-fas 2-polig 60 Hz Metrisk
Användningsområden
Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här. 

Brochure

Compact Wastewater Pumps Brochure

Relaterade produkter och tjänster