It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Översikt Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Robust konstruktion i rostfritt stål AISI 304
  • Kapacitiet: upp till 25 m3/h
  • Uppfodringshöjd: upp till 21 m
  • Dubbla mekaniska tätningar
  • Fritt genomlopp partiklar upp till 8 mm

Dränkbara dräneringspumpar för smutsigt vatten tillverkad i AISI 304 rostfritt stål. Fyra grundläggande modeller från 0,55 (0,75 hk) till 1,5 kW (2HP).

Specifikation

  • Kapacitet: upp till 25 m³/h
  • Uppfordringshöjd: upp till 21 m
  • Kraftmatning: både 1-fas 230 V och 3-fas 400 V
  • Effekt: 0.55 kW upp till 1.50 kW
  • Vätsketemperatur: upp till 50 °C
  • Max nedsänkningsdjup: 7 m
  • Fritt genomlopp partiklar: upp till 8 mm
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer