It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kolumnrörspumpar P 7081

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Hydraulik med N-teknik
  • Bibehållen hög verkningsgrad över tid
  • Propeller i aluminiumbrons
  • Robust och pålitlig

PROPELLERPUMP MED N-TEKNIK

P 7081-pumpen ger maximal tillförlitlighet tack vare vår välbeprövade och unika N-teknik, som består av bakåtsvepta framkanter på propellerbladen och ett avlastningsspår i slitringområdet. Den patenterade N-tekniken ger en självrengörande pump utan oplanerade stopp och minskade energiräkningar tack vare den bibehållna höga effektiviteten.

Pumpen är enkel att installera utan problem med montering eller riktning av axeln. Den dränkbara Flygt P 7081 kan installeras i sitt 1000 mm-kolumnrör på bara ett par minuter. Dessutom kan du enkelt lyfta upp den för service tack vare vårt smarta installationskoncept.

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION

  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Propeller i aluminiumbrons för normal användning i de flesta tillämpningar.
  • Propeller i rostfritt stål som tillval för tillämpningar som kräver rostfritt stål.
  • Självrengörande ledskovlar som optimerats för användning i förorenat vatten.
  • Axel i martensitiskt rostfritt stål ger maximal styrka och korrosionsbeständighet.
  • Axel i rostfritt duplexstål som tillval för överlägsen korrosionsbeständighet.
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tillgängligt i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning.

Kolumnrör (L)

Column (L)

Kolumnrör, semipermanent, dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad inne i utloppsröret, automatiskt inpassad på en fläns.

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
P 7081 3-fas 8 p 50 Hz USA
P 7081 3-fas 6 p 50 Hz USA
P 7081 3-fas 8 p 50 Hz Metrisk
P 7081 3-fas 6 p 50 Hz Metrisk
P 7081 3-fas 10 p 60 Hz USA
P 7081 3-fas 8 p 60 Hz USA
P 7081 3-fas 10 p 60 Hz Metrisk
P 7081 3-fas 8 p 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
8
6
8
6
10
8
10
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
i) Rated power
73.8 hp - 187.7 hp
214.6 hp - 268.2 hp
55 kW - 140 kW
160 kW - 200 kW
65 hp - 150 hp
135 hp - 250 hp
48.5 kW - 111.9 kW
100.7 kW - 186.4 kW
j) Rated currents @400V
109 A - 290 A
299 A - 390 A
109 A - 290 A
299 A - 390 A
105 A - 279 A
Stainless steel
105 A - 279 A
Stainless steel
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Standard
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
P 7081 3-fas 8 p 50 Hz USA
P 7081 3-fas 6 p 50 Hz USA
P 7081 3-fas 8 p 50 Hz Metrisk
P 7081 3-fas 6 p 50 Hz Metrisk
P 7081 3-fas 10 p 60 Hz USA
P 7081 3-fas 8 p 60 Hz USA
P 7081 3-fas 10 p 60 Hz Metrisk
P 7081 3-fas 8 p 60 Hz Metrisk
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar
Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar

Relaterade produkter och tjänster