It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kolumnpumpar N/L 3300

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Lätt installation
  • Motorer med hög effekttäthet
  • Robust och pålitlig 

PUMP MED VARIERAT FLÖDE FÖR PELARINSTALLATION

L 3300 är en pump med varierat flöde som installeras i en 800 mm-pelare. Den här typen av pump är avsedd för höga flöden med tryck som är större än vad som används för propellerpumpar. Pumpar med varierat flöde används i övergångsområdet mellan centrifugalpumpar och propellerpumpar.

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION

  • Kort axelöverhäng minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd.
  • Axel i rostfritt stål ger maximal styrka och korrosionsbeständighet.
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Gjutjärn. Robust och hållbart.
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet och finns tillgängliga i hårdmetall (WCCR).
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för avloppsvattentillämpningar.

Kolumnrör (L)

Column (L)

Kolumnrör, semipermanent, dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad inne i utloppsröret, automatiskt inpassad på en fläns.

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump 50Hz
L 3300 LT 3-fas 8p
NL 3300 LT 3-fas 6 p
NL 3300 LT 3-fas 8 p
NL 3300 LT 3-fas 6 p 50 Hz Metrisk
NL 3300 LT 3-fas 8 p 50 Hz Metrisk
NL 3300 LT 3-fas 6 p 60 Hz Metrisk
NL 3300 LT 3-fas 8 p 60 Hz Metrisk
NL 3300 LT 3-fas 6 p 60 Hz USA
NL 3300 LT 3-fas 8 p 60 Hz USA
NL 3300 LT 3-fas 6 p 50 Hz USA
NL 3300 LT 3-fas 8 p 50 Hz USA
f) Frequency
50
50
50
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
PumpName
L 3300 LT 3~ 8p
NL 3300 LT 3~ 6p
NL 3300 LT 3~ 8p
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
d) Discharge outlet diameter
1
1
1
6
8
6
8
6
8
6
8
g) Number of poles
3
3
3
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
h) Phase
730
975
730
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
44.7 kW - 55.9 kW
33.6 kW - 44.7 kW
60 hp - 75 hp
45 hp - 60 hp
45.6 hp - 59 hp
36.2 hp - 49.6 hp
Rated Speed
37
44
27
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
i) Rated power
470
418
418
65 A - 82 A
56 A - 77 A
0 mm
61 A - 159 A
0 inch
61 A - 159 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
Suction Flange Diameter
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
0 mm
0 mm
44.7 kW - 55.9 kW
0 mm
60 hp - 75 hp
0 inch
0 inch
0 inch
a) Impeller material
190, 200, 380, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
190, 200, 220, 230, 380, 380, 400, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
190, 200, 380, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
Grey cast iron
33.6 kW - 44.7 kW
Grey cast iron
45 hp - 60 hp
45.6 hp - 59 hp
36.2 hp - 49.6 hp
Rated Voltage
77 A
82 A
56 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
j) Rated currents @400V
65 A - 82 A
56 A - 77 A
61 A - 159 A
61 A - 159 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
f) Frequency
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
d) Discharge outlet diameter
g) Number of poles
h) Phase
i) Rated power
a) Impeller material
j) Rated currents @400V
Motor efficiency class
 
 
Pump 60Hz
L 3300 LT 3-fas 8p
NL 3300 LT 3-fas 6 p
NL 3300 LT 3-fas 8 p
NL 3300 LT 3-fas 6 p 50 Hz Metrisk
NL 3300 LT 3-fas 8 p 50 Hz Metrisk
NL 3300 LT 3-fas 6 p 60 Hz Metrisk
NL 3300 LT 3-fas 8 p 60 Hz Metrisk
NL 3300 LT 3-fas 6 p 60 Hz USA
NL 3300 LT 3-fas 8 p 60 Hz USA
NL 3300 LT 3-fas 6 p 50 Hz USA
NL 3300 LT 3-fas 8 p 50 Hz USA
f) Frequency[60 Hz]
60
60
60
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
d) Discharge outlet diameter[60 Hz]
1
1
1
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
g) Number of poles[60 Hz]
3
3
3
6
8
6
8
6
8
6
8
h) Phase[60 Hz]
875
1170
875
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
Rated Speed[60 Hz]
44.7
55.9
44.7
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
44.7 kW - 55.9 kW
33.6 kW - 44.7 kW
60 hp - 75 hp
45 hp - 60 hp
45.6 hp - 59 hp
36.2 hp - 49.6 hp
i) Rated power[60 Hz]
435
384
418
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Suction Flange Diameter[60 Hz]
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
65 A - 82 A
56 A - 77 A
61 A - 159 A
61 A - 159 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
a) Impeller material[60 Hz]
200, 208, 220, 220, 230, 380, 440, 460, 480, 575, 600
200, 208, 220, 260, 380, 440, 440, 460, 460, 480, 575, 600
220, 230, 380, 440, 460, 480, 575, 600
Rated Voltage[60 Hz]
165 A
189 A
165 A
j) Rated currents @400V[60 Hz]
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
L 3300 LT 3-fas 8p
NL 3300 LT 3-fas 6 p
NL 3300 LT 3-fas 8 p
NL 3300 LT 3-fas 6 p 50 Hz Metrisk
NL 3300 LT 3-fas 8 p 50 Hz Metrisk
NL 3300 LT 3-fas 6 p 60 Hz Metrisk
NL 3300 LT 3-fas 8 p 60 Hz Metrisk
NL 3300 LT 3-fas 6 p 60 Hz USA
NL 3300 LT 3-fas 8 p 60 Hz USA
NL 3300 LT 3-fas 6 p 50 Hz USA
NL 3300 LT 3-fas 8 p 50 Hz USA
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar

Relaterade produkter och tjänster