It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kolumnpumpar N/L 3127

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Lätt installation
  • Motorer med hög effekttäthet
  • Robust och pålitlig 

PUMP MED VARIERAT FLÖDE FÖR PELARINSTALLATION

L 3127 är en pump med varierat flöde som installeras i en 500 mm-pelare. Den här typen av pump är avsedd för höga flöden med tryck som är större än vad som används för propellerpumpar. Pumpar med varierat flöde används i övergångsområdet mellan centrifugalpumpar och propellerpumpar.

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION

  • Kort axelöverhäng minskar axelböjningen och ökar tätningens och lagrens livslängd
  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Axel i rostfritt stål ger maximal styrka och korrosionsbeständighet
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tillgängligt i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • Griplock™-tätningssystem. Säker fastlåsning vid axeln, ingen gummifriktion, inga skruvstift och inga axelskador.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning

Kolumnrör (L)

Column (L)

Kolumnrör, semipermanent, dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad inne i utloppsröret, automatiskt inpassad på en fläns.

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump 50Hz
L 3127 LT 3-fas 4p
NL 3127 LT 3-fas 4 p
NL 3127 LT 3-fas adaptiv 4 p
L 3127 LT 1-fas 4p
NL 3127 LT 3-fas adaptiv 4 poler 50 Hz Metrisk
NL 3127 LT 3-fas adaptiv 4 poler 60 Hz Metrisk
NL 3127 LT 3-fas adaptiv 4-polig 60 Hz USA
NL 3127 LT 3-fas adaptiv 4-polig 50 Hz USA
f) Frequency
50
50
50
50 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
PumpName
L 3127 LT 3~ 4p
NL 3127 LT 3~ 4p
NL 3127 LT 3~ Adaptive 4p
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
d) Discharge outlet diameter
1
1
1
4
4
4
4
g) Number of poles
3
3
3
3~
3~
3~
3~
h) Phase
1440
1440
1450
4.7 kW - 5.9 kW
5.6 kW - 7.5 kW
7.5 hp - 10 hp
6.3 hp - 7.9 hp
Rated Speed
7.5
7.5
5.9
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
i) Rated power
194
220
212
10 A - 13 A
11 A - 15 A
11 A - 15 A
10 A - 13 A
Suction Flange Diameter
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
a) Impeller material
230, 400, 400, 415
230, 380, 400, 400, 415, 440, 690
190, 200, 200, 208, 220, 230, 346, 350, 380, 380, 400, 400, 400, 400, 415, 440, 500, 660, 690
4.7 kW - 5.9 kW
5.6 kW - 7.5 kW
7.5 hp - 10 hp
6.3 hp - 7.9 hp
Rated Voltage
15 A
15 A
12 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
j) Rated currents @400V
10 A - 13 A
11 A - 15 A
11 A - 15 A
10 A - 13 A
f) Frequency
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
d) Discharge outlet diameter
g) Number of poles
h) Phase
i) Rated power
a) Impeller material
j) Rated currents @400V
Motor efficiency class
 
 
Pump 60Hz
L 3127 LT 3-fas 4p
NL 3127 LT 3-fas 4 p
NL 3127 LT 3-fas adaptiv 4 p
L 3127 LT 1-fas 4p
NL 3127 LT 3-fas adaptiv 4 poler 50 Hz Metrisk
NL 3127 LT 3-fas adaptiv 4 poler 60 Hz Metrisk
NL 3127 LT 3-fas adaptiv 4-polig 60 Hz USA
NL 3127 LT 3-fas adaptiv 4-polig 50 Hz USA
f) Frequency[60 Hz]
60
60
60
60
50 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
d) Discharge outlet diameter[60 Hz]
1
1
1
1
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
g) Number of poles[60 Hz]
3
3
3
1
4
4
4
4
h) Phase[60 Hz]
1740
1740
1740
1740
3~
3~
3~
3~
Rated Speed[60 Hz]
7.5
7.5
7.5
5.6
4.7 kW - 5.9 kW
5.6 kW - 7.5 kW
7.5 hp - 10 hp
6.3 hp - 7.9 hp
i) Rated power[60 Hz]
175
204
174
150
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Suction Flange Diameter[60 Hz]
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
10 A - 13 A
11 A - 15 A
11 A - 15 A
10 A - 13 A
a) Impeller material[60 Hz]
200, 208, 220, 220, 230, 230, 260, 380, 380, 400, 440, 440, 440, 460, 460, 460, 575, 600, 660
200, 208, 220, 220, 220, 230, 230, 230, 240, 260, 380, 380, 400, 400, 440, 440, 440, 460, 460, 460, 575, 575, 600
200, 208, 220, 220, 220, 230, 230, 230, 240, 260, 380, 380, 400, 400, 440, 440, 440, 460, 460, 460, 575, 575, 600
220, 230, 240
Rated Voltage[60 Hz]
25 A
25 A
25 A
30 A
j) Rated currents @400V[60 Hz]
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
L 3127 LT 3-fas 4p
NL 3127 LT 3-fas 4 p
NL 3127 LT 3-fas adaptiv 4 p
L 3127 LT 1-fas 4p
NL 3127 LT 3-fas adaptiv 4 poler 50 Hz Metrisk
NL 3127 LT 3-fas adaptiv 4 poler 60 Hz Metrisk
NL 3127 LT 3-fas adaptiv 4-polig 60 Hz USA
NL 3127 LT 3-fas adaptiv 4-polig 50 Hz USA
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar

Relaterade produkter och tjänster