It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kolumnpumpar L 3602

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Lätt installation
  • Motorer med hög effekttäthet
  • Robust och pålitlig

PUMP MED VARIERAT FLÖDE FÖR PELARINSTALLATION

L 3602 är en pump med varierat flöde som installeras i en 800 mm-pelare. Den här typen av pump är avsedd för höga flöden med tryck som är större än vad som används för propellerpumpar. Pumpar med varierat flöde används i övergångsområdet mellan centrifugalpumpar och propellerpumpar. Pumphjulet med fyra skovlar finns tillgängligt i grått gjutjärn eller duplex rostfritt stål. Installationen går snabbt och enkelt.

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION

  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Axel i martensitiskt rostfritt stål ger maximal styrka och korrosionsbeständighet.
  • Axel i rostfritt duplexstål som tillval för överlägsen korrosionsbeständighet.
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tillgängligt i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning.

Kolumnrör (L)

Column (L)

Kolumnrör, semipermanent, dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad inne i utloppsröret, automatiskt inpassad på en fläns.

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
L 3602 3-fas 14 poler 1440 50 Hz US
L 3602 3-fas 12-polig 1240 50 Hz US
L 3602 3-fas 10p 1040 50 Hz US
L 3602 3-fas 8p 840 50 Hz US
L 3602 3-fas 14-polig 1440 50 Hz Metrisk
L 3602 3-fas 12-polig 1240 50 Hz Metrisk
L 3602 3-fas 10p 1040 50 Hz Metrisk
L 3602 3-fas 8p 840 50 Hz Metrisk
L 3602 3-fas 14-polig 1440 60 Hz US
L 3602 3-fas 12-polig 1240 60 Hz US
L 3602 3-fas 10p 1040 60 Hz US
L 3602 3-fas 14-polig 1440 60 Hz Metrisk
L 3602 3-fas 12-polig 1240 60 Hz Metrisk
L 3602 3-fas 10p 1040 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
14
12
10
8
14
12
10
8
14
12
10
14
12
10
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
i) Rated power
53.6 hp - 93.9 hp
80.5 hp - 214.6 hp
134.1 hp - 308.4 hp
308.4 hp - 576.6 hp
40 kW - 70 kW
60 kW - 160 kW
100 kW - 230 kW
230 kW - 430 kW
90 hp - 185 hp
120 hp - 310 hp
215 hp - 565 hp
67.1 kW - 138 kW
89.5 kW - 231.2 kW
160.3 kW - 421.3 kW
j) Rated currents @400V
113 A - 200 A
153 A - 400 A
239 A - 490 A
460 A - 780 A
113 A - 200 A
153 A - 400 A
239 A - 490 A
460 A - 780 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
L 3602 3-fas 14 poler 1440 50 Hz US
L 3602 3-fas 12-polig 1240 50 Hz US
L 3602 3-fas 10p 1040 50 Hz US
L 3602 3-fas 8p 840 50 Hz US
L 3602 3-fas 14-polig 1440 50 Hz Metrisk
L 3602 3-fas 12-polig 1240 50 Hz Metrisk
L 3602 3-fas 10p 1040 50 Hz Metrisk
L 3602 3-fas 8p 840 50 Hz Metrisk
L 3602 3-fas 14-polig 1440 60 Hz US
L 3602 3-fas 12-polig 1240 60 Hz US
L 3602 3-fas 10p 1040 60 Hz US
L 3602 3-fas 14-polig 1440 60 Hz Metrisk
L 3602 3-fas 12-polig 1240 60 Hz Metrisk
L 3602 3-fas 10p 1040 60 Hz Metrisk
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar

Relaterade produkter och tjänster