It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kolumnpumpar L3400

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Lätt installation
  • Motorer med hög effekttäthet
  • Robust och pålitlig

PUMP MED VARIERAT FLÖDE FÖR PELARINSTALLATION

L 3400 är en pump med varierat flöde som installeras i en 900 mm-pelare. Den här typen av pump är avsedd för höga flöden med tryck som är större än vad som används för propellerpumpar. Pumpar med varierat flöde används i övergångsområdet mellan centrifugalpumpar och propellerpumpar. Pumphjulet med tre skovlar finns tillgängligt i grått gjutjärn eller duplex rostfritt stål. Installationen går snabbt och enkelt.

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION

  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Axel i martensitiskt rostfritt stål ger maximal styrka och korrosionsbeständighet.
  • Axel i rostfritt duplexstål som tillval för överlägsen korrosionsbeständighet.
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tillgängligt i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilka medier som pumpas.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning.

Kolumnrör (L)

Column (L)

Kolumnrör, semipermanent, dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad inne i utloppsröret, automatiskt inpassad på en fläns.

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
L 3400 3-fas 10p 1090 50 Hz US
L 3400 3-fas 12-polig 1290 50 Hz US
L 3400 3-fas 8p 890 50 Hz US
L 3400 3-fas 6p 690 50 Hz US
L 3400 3-fas 10p 1090 50 Hz Metrisk
L 3400 3-fas 12-polig 1290 50 Hz Metrisk
L 3400 3-fas 8p 890 50 Hz Metrisk
L 3400 3-fas 6p 690 50 Hz Metrisk
L 3400 3-fas 14-polig 1490 60 Hz US
L 3400 3-fas 10p 1090 60 Hz US
L 3400 3-fas 12-polig 1290 60 Hz US
L 3400 3-fas 8p 890 60 Hz US
L 3400 3-fas 14 poler 1490 60 Hz Metrisk
L 3400 3-fas 10p 1090 60 Hz Metrisk
L 3400 3-fas 12-polig 1290 60 Hz Metrisk
L 3400 3-fas 8p 890 60 Hz Metrisk
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
10
12
8
6
10
12
8
6
14
10
12
8
14
10
12
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
i) Rated power
53.6 hp - 93.9 hp
40.2 hp - 60.3 hp
121 hp - 187.7 hp
268.2 hp - 455.9 hp
40 kW - 70 kW
30 kW - 45 kW
90 kW - 140 kW
200 kW - 340 kW
35 hp - 60 hp
110 hp - 150 hp
45 hp - 110 hp
135 hp - 355 hp
26.1 kW - 44.7 kW
82 kW - 111.9 kW
33.6 kW - 82 kW
100.7 kW - 264.7 kW
j) Rated currents @400V
88 A - 286 A
77 A - 134 A
187 A - 290 A
380 A - 645 A
88 A - 286 A
77 A - 134 A
187 A - 290 A
380 A - 645 A
Grey cast iron
186 A - 279 A
Grey cast iron
204 A - 540 A
Grey cast iron
186 A - 279 A
Grey cast iron
204 A - 540 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Stainless steel
Grey cast iron
Stainless steel
Grey cast iron
Stainless steel
Grey cast iron
Stainless steel
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
L 3400 3-fas 10p 1090 50 Hz US
L 3400 3-fas 12-polig 1290 50 Hz US
L 3400 3-fas 8p 890 50 Hz US
L 3400 3-fas 6p 690 50 Hz US
L 3400 3-fas 10p 1090 50 Hz Metrisk
L 3400 3-fas 12-polig 1290 50 Hz Metrisk
L 3400 3-fas 8p 890 50 Hz Metrisk
L 3400 3-fas 6p 690 50 Hz Metrisk
L 3400 3-fas 14-polig 1490 60 Hz US
L 3400 3-fas 10p 1090 60 Hz US
L 3400 3-fas 12-polig 1290 60 Hz US
L 3400 3-fas 8p 890 60 Hz US
L 3400 3-fas 14 poler 1490 60 Hz Metrisk
L 3400 3-fas 10p 1090 60 Hz Metrisk
L 3400 3-fas 12-polig 1290 60 Hz Metrisk
L 3400 3-fas 8p 890 60 Hz Metrisk
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar

Relaterade produkter och tjänster