It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kolumnrörspumpar L 3356

Översikt Specifikationer Pumpkurvor Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Lätt installation
  • Motorer med hög effekttäthet
  • Robust och pålitlig

PUMP MED VARIERAT FLÖDE FÖR KOLUMNRÖRINSTALLATION

L 3356 är en pump med varierat flöde som installeras i ett 800 mm-kolumnrör. Den här typen av pump är avsedd för höga flöden med tryck som är större än vad som används för propellerpumpar. Pumpar med varierat flöde används i övergångsområdet mellan centrifugalpumpar och propellerpumpar. Pumphjulet med tre skovlar finns tillgängligt i grått gjutjärn eller duplex rostfritt stål. Installationen går snabbt och enkelt.

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG KONSTRUKTION

  • Motor utformad för dränkbar användning. Värmen koncentreras till statorkärnan för förbättrade kylegenskaper.
  • Axel i martensitiskt rostfritt stål för maximal styrka och korrosionsbeständighet.
  • Axel i rostfritt duplexstål som tillval för överlägsen korrosionsbeständighet.
  • System med dubbel mekanisk tätning. Två uppsättningar med mekaniska axeltätningar arbetar oberoende av varandra för att ge dubbel säkerhet. Tätningarna finns tillgängliga i hårdmetall (WCCR) eller kiselkarbid (SiC) beroende på vilken media som pumpas.
  • SUBCAB®-motorkabel särskilt framtagen för dränkbar användning.

Kolumnrör (L)

Column (L)

Kolumnrör, semipermanent, dränkbar pumpinstallation. Sump med pumpen installerad inne i utloppsröret, automatiskt inpassad på en fläns.

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
 
 
Pump
L 3356 3-fas 8p 820 50 Hz US
L 3356 3-fas 6p 620 50 Hz US
L 3356 3-fas 8p 820 50 Hz Metrisk
L 3356 3-fas 6p 620 50 Hz Metrisk
L 3356 3-fas 8p 820 60 Hz US
L 3356 3-fas 8p 820 60 Hz Metrisk
L 3356 3-fas 6p 620 60 Hz Metrisk
L 3356 3-fas 6p 620 60 Hz US
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
8
6
8
6
8
8
6
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
i) Rated power
60.3 hp - 73.8 hp
77.8 hp - 214.6 hp
45 kW - 55 kW
58 kW - 160 kW
70 hp - 135 hp
52.2 kW - 100.7 kW
104.4 kW - 231.2 kW
140 hp - 310 hp
j) Rated currents @400V
95 A - 115 A
118 A - 310 A
95 A - 115 A
118 A - 310 A
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
b) Impeller material option 1
Standard
Stainless steel
Standard
Stainless steel
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
e) Motor efficiency class
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Pumpkurvor

Pumpkurvor

50 Hz
60 Hz
Metrisk
USA
L 3356 3-fas 8p 820 50 Hz US
L 3356 3-fas 6p 620 50 Hz US
L 3356 3-fas 8p 820 50 Hz Metrisk
L 3356 3-fas 6p 620 50 Hz Metrisk
L 3356 3-fas 8p 820 60 Hz US
L 3356 3-fas 8p 820 60 Hz Metrisk
L 3356 3-fas 6p 620 60 Hz Metrisk
L 3356 3-fas 6p 620 60 Hz US
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Pumpning av avloppsvatten
Återanvändning Pumpning av avloppsvatten
Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar

Relaterade produkter och tjänster